Skip to main content
Geplaatst op 15.05.2025

FANUC toont hands-on automatisering op Automatica

Flexibele robotica-toepassingen voor meer efficiƫntie in de autoproductie, metaalbewerking, voeding en farmaceutica.
Women are reshaping the future of robotics—leading innovations, driving research, and challenging stereotypes in a field long dominated by men. Their contributions span artificial intelligence, mechanical design, and human-robot interaction, proving that diversity fuels progress in technology.

Van 24 tot 27 juni 2025 presenteert FANUC innovatieve automatiseringsoplossingen voor de praktijk op Automatica in München, Hal B6, Stand 233. Onder het motto 'Efficiëntie ontmoet praktijk' zal 's werelds toonaangevende fabrikant van industriële robots demonstreren hoe moderne robotica de productiviteit kan verhogen en processen kan vereenvoudigen in een breed scala aan industrieën, van automotive en elektronica tot metaalbewerking en farmaceutica.

De focus zal liggen op intuïtieve technologieën die het aan de slag gaan met automatisering bijzonder gebruiksvriendelijk maken. Dit zijn onder andere digital twins, moderne simulatie- en programmeertools en de mogelijkheid om in Python te programmeren. FANUC verlaagt zo de toetredingsdrempel voor bedrijven van elke omvang en biedt oplossingen die snel en efficiënt kunnen worden geïntegreerd in bestaande productieprocessen.

Deze moderne oplossingen en interfaces vormen ook de basis voor geavanceerde AI-toepassingen die zijn ontworpen om operators te ondersteunen. In navolging van gevestigde producten zoals AI Error Proofing voor automatische foutdetectie in het productieproces en AI-ondersteunde beeldverwerking, demonstreert FANUC een voorbeeldimplementatie van een AI-agent die de operators in de fabriek actief ondersteunt op basis van live data van de robots, predictiemodellen van FANUC Zero Downtime en de bijbehorende handleidingen.

Een bijzonder hoogtepunt op de beurs is de volledig geautomatiseerde cateringoplossing op de FANUC stand: robots zorgen zelfstandig voor het vullen van broodjes en het bereiden van warme maaltijden - de hele dag door. Deze toepassing, die ook gebruikt kan worden in commerciƫle keukens, is een uitstekend voorbeeld van FANUC's praktische aanpak, waarbij gebruiksgemak en hoge flexibiliteit centraal staan.

Talrijke nieuwe producten zullen ook hun debuut maken op Automatica. De M-410/800F-32C palletiseerrobot met een payload van 800 kilogram zal voor het eerst in Duitsland gepresenteerd worden en verplaatst op indrukwekkende wijze een groot pakket met houten pallets op locatie. Het portfolio wordt gecompleteerd door de nieuwe M-950iA, die met een payload van 500 kilogram bijvoorbeeld toepassingen met zware componenten aankan.

Robot M-950iA/500
Image of CRX-10iA/L Paint painting an electric panel box.

Met de CRX-10iA/L Paint presenteert FANUC ook 's werelds eerste explosieveilige collaboratieve robot speciaal ontworpen voor de verf-, poeder- en vloeibare coatingindustrie. De cobot is ontworpen voor gebruik in gevoelige omgevingen en is bijzonder eenvoudig te programmeren via een intuĆÆtieve drag-and-drop interface op een tablet.

Een andere mijlpaal is de nieuwe R-50iA robot controller. Deze maakt indruk met zijn compacte ontwerp, grotere rekenkracht en vooral zijn gecertificeerde cyberbeveiliging. Hij zal op de beurs te zien zijn in combinatie met een M-10 robot en een LR Mate. Een van de hoogtepunten van de R-50iA regelaar is de geĆÆntegreerde SoftPLC op basis van Codesys. Gebruikers profiteren van maximale flexibiliteit omdat alle gangbare programmeertalen worden ondersteund.

FANUC zet ook nieuwe standaarden op het gebied van simulatie. De nieuwste versie van de ROBOGUIDE V10 simulatiesoftware heeft herziene graphics, realistische 3D-weergave en geoptimaliseerde gebruikersbegeleiding. Het maakt efficiƫnte offline programmering mogelijk en helpt fouten op voorhand te vermijden, waardoor de stilstandtijd tijdens productiewissels tot een minimum herleid wordt. Bezoekers aan de beurs krijgen de kans om zich onder te dompelen in een virtuele productieomgeving met een VR-bril en om de FANUC stand interactief te verkennen.

De beurspresentatie wordt aangevuld met tal van partnerbedrijven die praktische automatiseringsoplossingen presenteren op de FANUC stand. FMB Maschinenbaugesellschaft, bijvoorbeeld, zal het eenvoudig laden en ontladen van een ROBODRILL machine demonstreren. Sauerstoffwerk Friedrich Guttroff zal in samenwerking met IPG LightWELD een lasertoepassing demonstreren waarbij de FANUC CRX cobot met handbewegingen wordt geprogrammeerd - ideaal voor flexibele productie in kleine batches.

Lewa Attendorn zal een lascel met twee robots presenteren, die volledig via de FANUC besturing worden geprogrammeerd - zonder extra PLC's. Het bedrijf voraus.robotik combineert sensortechnologie met kunstmatige intelligentie om flexibele oplossingen te ontwikkelen voor palletiseren en depalletiseren. Frei Fƶrdertechnik gebruikt FANUC's PalletTool software om een CRX cobot in te zetten voor eenvoudige palletiseertaken. HAHN Automation Group presenteert ondertussen een medische toepassing met het nieuwe LR-10iA robotmodel, dat speciaal is ontwikkeld voor de voedingsmiddelenindustrie en cleanroom omgevingen.

FANUC's verschijnen op Automatica 2025 laat op indrukwekkende wijze zien hoe moderne robottechnologie de efficiëntie in verschillende industrieën kan verhogen - op een praktische, intuïtieve en toekomstgerichte manier.