Skip to main content
Geplaatst op 13.05.2025

De nieuwe M-710 serie robots combineren een opvallend design met indrukwekkende verbeteringen.

FANUC introduceert de M-710𝑖D/50M en M-710𝑖D/70: geavanceerde robots voor machinebelading, handling, assemblage, palletiseren en lassen
Image M-710iD/50M and M-710iD/70 on grey background. Png.

De populaire middelgrote FANUC M-710-serie van zesassige, multifunctionele industriële robots krijgt een volledige vernieuwing. De introductie van twee nieuw ontwikkelde modellen brengt diverse belangrijke verbeteringen met zich mee die de toch al uitgebreide mogelijkheden van deze serie verder uitbreiden. De nieuwe FANUC M-710𝑖D serie vervangt de FANUC 
M-710𝑖C serie. De eerste twee modellen (M-710𝑖D/50M en M-710𝑖D/70) combineren een slank en stijlvol ontwerp met krachtige prestaties voor toepassingen zoals machinebelading, materiaalhandling, assemblage, palletiseren en lassen.

“De populariteit van onze M-710𝑖C-serie robots in de afgelopen jaren bewijst hun hoge prestaties in een breed scala aan industriële toepassingen,” zegt Paul Ribus, Head of Sales Coordination RO Europe bij FANUC Europe. “We kunnen onze klanten verzekeren dat de nieuwe M-710𝑖D-modellen alle sterke punten van de vorige generatie behouden, aangevuld met belangrijke verbeteringen en een slim nieuw ontwerp dat inspeelt op de veranderende behoeften van de industrie.”

FANUC's nieuwe M-710𝑖D/50M en M-710𝑖D/70 6-assige multifunctionele robots bouwen verder op de M-710𝑖C serie voor precisie, efficiëntie, veelzijdigheid en gebruiksgemak.

De M-710𝑖D/50M biedt een groot bereik van 2606 mm met een herhaalnauwkeurigheid van ±0,06 mm. De M-710𝑖C/45M vervangt de vorige M-710𝑖D/50M en biedt 5 kg meer payload (50 kg t.o.v. 45 kg). Een andere nieuwe functie is de introductie van een gebogen J2-as, die gebruikers een opmerkelijke operationele efficiëntie biedt. De gebogen J2-arm, die deel uitmaakt van het state-of-the-art ontwerp van de robot, minimaliseert eventuele interferentie met werkstukken of bevestigingen wanneer de robot bijvoorbeeld in diepe dozen reikt, wat zorgt voor een soepelere en veiligere operationele dynamiek.

De extreem slanke M-710𝑖D/50M handhaaft veel beproefde M-710 concepten, zoals een toonaangevende gewicht/ payload verhouding die efficiëntie en prestaties in balans brengt. VMet een verhoogde payloadcapaciteit en hogere assnelheden biedt deze robot uitstekende prestaties. Het volledig afgesloten ontwerp met IP54-classificatie (en zelfs IP67 voor arm en pols) biedt robuuste bescherming tegen water en stof, waardoor gevoelige componenten zoals motoren, encoders en kabels beter beschermd zijn. Dit verhoogt de duurzaamheid en betrouwbaarheid aanzienlijk. De onderhoudsvriendelijke M-710𝑖D/50M arm integreert ook volledig diensten zoals I/O-signalen en luchttoevoer.

Met deze ontwerpkenmerken is de M-710𝑖D/50M een veelzijdige en betrouwbare keuze voor veel verschillende industriële toepassingen, waaronder toepassingen die nat, stoffig of vuil zijn. Sectoren die hiervan kunnen profiteren zijn onder andere de automotive, luchtvaart, elektronica, farmacie, voedingsmiddelenindustrie en medische sector, evenals algemene toepassingen in verspaning, fabricage, gieterijen en kunststofverwerking.

FANUC brengt ook de M-710𝑖D/70 uit, die zowel de M-710𝑖C/50 als de M-710𝑖C/70 vervangt. Dit nieuwe model combineert de hoge werksnelheid van het vorige 50 kg payload model met de hefcapaciteit van de 70 kg payload robot.

Ook de multifunctionele M-710𝑖D/70 industriële robot heeft zes gestuurde assen en een maximaal bereik van 2104 mm. Hij biedt dezelfde mogelijkheden, functies en verbeteringen als de M-710𝑖D/50M, inclusief IP67-bescherming van de pols en J3-arm. De machine biedt ook een indrukwekkende herhaalbaarheid van ±0,03 mm.

Een laatste opmerking: door het ontbreken van singulariteiten kunnen zowel de M-710𝑖D/70 als de M-710𝑖D/50M worden gebruikt als palletiseerrobots zonder dat er extra hardware nodig is. Alleen door een optionele palletiseermodus toe te voegen, kunnen de robots worden gebruikt als 5-assige palletiseerrobots.

De nieuwe robots uit de M-710𝑖D-serie maximaliseren de flexibiliteit dankzij hun geschiktheid voor montage in elke positie: vloer, muur of ondersteboven.