Skip to main content
Geplaatst op 26.08.2024

FANUC stuwt machines naar topprestaties

FANUC toont de nieuwste generatie besturings- en aandrijftechnologie op AMB
FANUC CNC lineup

Programmeren van de geïntegreerde PLC-besturing is nu ook mogelijk met IEC-gestructureerde tekst. De CNC Design Studio biedt een centrale ontwikkelomgeving voor engineering. Dankzij de CNC Guide 2 simulatiesoftware kunnen gebruikers een digitale tweeling creëren via een virtueel besturingssysteem, aangevuld met een servomodel om het echte gedrag van een machine na te bootsen. Indien gewenst kunnen gebruikers een interface op maat ontwerpen voor de HMI met de "FANUC Picture 2" softwaremodule.

Een ander hoogtepunt van FANUC's recente ontwikkelingsinspanningen is het FANUC ROBODRILL š›¼-D28Lš‘–B5ADVPlus Y500 verticaal bewerkingscentrum. Deze compacte, economische en tegelijkertijd zeer efficiĆ«nte machine biedt een automatische gereedschapswisselcapaciteit van 28 gereedschappen, een grotere Y-as verplaatsing van 500 mm en een spindelsnelheid tot 24.000 tpm. Dergelijke mogelijkheden bieden toegang tot een breed scala aan mogelijke toepassingen, waaronder het bewerken van complexe 5-assige componenten.

FANUC demonstreert tijdens de beurs zeer dynamische en nauwkeurige bewerkingen op drie verschillende FANUC ROBODRILL modellen. Zo zal de nieuwe ROBODRILL š›¼-D28Lš‘–B5ADVPlus Y500 componenten uit een 5052 aluminiumlegering bewerken met behulp van FANUC softwareopties zoals hogesnelheidsverwerking om een hoge baannauwkeurigheid te behouden.

Hard staal is ook geen probleem voor FANUC's compacte bewerkingscentra, zoals een andere toepassing op een FANUC š›¼-D21Mš‘–B5 Plus laat zien: de machine produceert een boring (d=40mm), een M24 schroefdraad en een volle groef (Vf=6.400mm/min). ROBODRILL machines zijn extreem energiezuinig, deels omdat de hardware en aandrijftechnologie uit ƩƩn enkele bron komen voor een perfecte afstemming.

Het derde model, een ROBODRILL š›¼-D21Lš‘–B5plus, zal power skiving demonstreren en daarmee een manier om de componentkosten enorm te verlagen, grotendeels omdat de machine externe en interne vertanding produceert in slechts ƩƩn opspanbewerking op zijn dynamische roterende zwenktafel. Ondertussen zal een tweede bewerking scrollbewerkingen uitvoeren met zeer hoge precisie om aan te tonen dat de machine geschikt is voor het bewerken van onderdelen van warmtepompen of elektrische voertuigen.

Eenvoudige automatisering verhoogt de efficiëntie en betrouwbaarheid van FANUC machines nog verder. De ROBODRILL machine bijvoorbeeld is voorzien van een geïntegreerde "Easy Robot Interface", die de operator een goed overzicht biedt zodat hij de robot optimaal kan aansturen via de machine. Deze snelle verbinding van machine en robot is geschikt voor zowel kleine loonfabrikanten als grote industriële bedrijven.

Op de AMB zal FANUC verschillende machines met robotautomatisering tentoonstellen. Zo zal de CRX-10š‘–A, een lichtgewicht collaboratieve robot, de ROBODRILL š›¼-D21Mš‘–B5 Plus op een trolley ondersteunen bij het bewerken van gehard staal.

Bezoekers aan de FANUC stand kunnen ook een gloednieuwe robot controller zien: de R-50š‘–A is waarschijnlijk 's werelds eerste robot controller die voldoet aan de internationale standaarden voor cyberveiligheid - met verbeterde prestaties.

FANUC zal een zeer speciale toepassing presenteren die laat zien hoe robots zelfs een kosteneffectieve oplossing kunnen bieden voor taken die normaal gesproken door werktuigmachines worden uitgevoerd: een robot uit de R-2000 serie zal live een aluminium component frezen, ter vervanging van een grote, complexe freesmachine.

FANUC's nieuw ontworpen Industrial IoT platform biedt een overzicht van het gehele productieproces: het FANUC System Basic Package kan onafhankelijk van de fabrikant machinegegevens verzamelen, visualiseren en evalueren en deze beschikbaar stellen voor MES-systemen. Deze mogelijkheid maakt energie- en materiaalbesparingen mogelijk, evenals een verhoging van de kwaliteit.

Naast de FANUC stand zullen de automatiseringsoplossingen van het bedrijf aanwezig zijn in de Smart Factory (EO 100.2) en bij de Young Talent Foundation (EO 010), Entree Oost.