Skip to main content
Geplaatst op 16.10.2023

Oplossingen voor de maakindustrie

FANUC innovaties verlagen de energiekosten, ondersteunen digitalisering en verlichten tekort aan vakmensen.
EMO 2023. Heavy battery handling. M-1000iA

Ondanks de huidige wereldwijde terughoudendheid in investeringen, verwacht FANUC op middellange tot lange termijn een aanzienlijke groei in de vraag naar fabrieksautomatisering — ook in Europa. Tijdens de EMO 2023 in Hannover presenteerde FANUC zijn nieuwste producten en oplossingen, waarmee machinebouwers en gebruikers actuele uitdagingen zoals stijgende energiekosten, digitalisering en het tekort aan gekwalificeerd personeel kunnen aanpakken.

Een van de belangrijkste innovaties was de nieuwe generatie CNC-besturing. Hoewel deze nog in ontwikkeling is, beleefde het systeem zijn wereldpremière op EMO. De nieuwe FS500-𝑖A is uitgerust met een moderne 𝑖HMI2-interface en biedt aanzienlijk hogere prestaties, ondersteuning voor elke machinekinematica en een verbeterde gebruikservaring. Dankzij het nieuwe α𝑖-D aandrijfsysteem kunnen gebruikers bovendien tot 10% energie besparen. Veel van deze voordelen zijn inmiddels al geïntegreerd in de verbeterde versies van de bestaande FS30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus en standaard FS0𝑖-F Plus CNC-oplossingen.

Op het vlak van digitalisering biedt FANUC diverse oplossingen met toegevoegde waarde, waaronder digital twin-technologie. Deze technologie ondersteunt de ontwikkeling van machinesoftware en operatorbegeleiding op maat van de fabrikant. Daarnaast helpt de digital twin bij het optimaliseren van prestaties, het stroomlijnen van processen en het testen van nieuwe concepten — allemaal virtueel, maar uiterst realistisch, en gericht op een snelle implementatie.

FANUC’s focus op innovatie, opleiding, betrouwbare producten en service — ondersteund door een uitgebreid verkoop- en servicenetwerk met meer dan 20 kantoren in Europa en ruim 260 locaties wereldwijd — werpt duidelijk zijn vruchten af.

“In Europa zien we momenteel veel klanten die hun activiteiten buiten de eigen landsgrenzen willen uitbreiden en daarbij voor FANUC kiezen als wereldwijde partner,” aldus Marco Ghirardello, president en CEO van FANUC Europe.

Hij kondigde ook aan dat FANUC zijn nauwe samenwerking met klanten zal voortzetten en trouw blijft aan zijn strategie: het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die bijdragen aan de vooruitgang van de maakindustrie.