WorldSkills en FANUC stimuleren volgende generatie robot experts
Jonge professionals strijden in robot systeemintegratie
Van 10-15 september 2024 zullen ongeveer 1500 jonge professionals uit meer dan 65 landen samenkomen in Lyon, Frankrijk, om hun talenten te tonen in 59 vakwedstrijden. Naar schatting 250.000 bezoekers worden verwacht op het tweejaarlijkse evenement, dat wordt georganiseerd door de educatieve organisatie WorldSkills, een vuurtoren van wereldwijde inspanningen om vaardigheden onder jongeren te bevorderen.
Een van de meest interessante evenementen voor de productie- en engineeringgemeenschap op de wereldkampioenschappen voor beroepsonderwijs is de felbevochten Robot Systems Integration-wedstrijd. Vier dagen lang (11-14 september) in hal 4 van Eurexpo Lyon zullen 18 teams van over de hele wereld (waaronder 10 uit Europa) een echte industriële robotintegratietaak uitvoeren, ontworpen door FANUC, specialist in fabrieksautomatisering en sinds 2018 een wereldwijde partner van WorldSkills.
De volgende generatie robotica-experts opleiden
Het ontwikkelen van dergelijke vaardigheden is van vitaal belang, aangezien er in de industrie jaarlijks naar schatting meer dan 500.000 robots worden geïnstalleerd. Grote sectoren zoals de auto-industrie waren er al vroeg bij, maar een groeiend aantal kleine en middelgrote fabrikanten uit verschillende segmenten investeert ook in deze technologie en creëert nieuwe beroepen voor jonge mensen. Het toenemende tekort aan geschoolde werknemers in veel landen is een verdere drijfveer, wat betekent dat de voortdurende opleiding van nieuwe deskundigen die robotica vakkundig kunnen implementeren van het grootste belang is.
Door wedstrijden te organiseren en samen te werken met universiteiten en scholen doet WorldSkills Gold Sponsor FANUC er alles aan om meer jongeren te interesseren voor een loopbaan in de robotica. FANUC leidt zelfs WorldSkills deelnemers op in hun respectievelijke landen. Het bedrijf organiseert ook lokale en regionale kwalificatiewedstrijden samen met de WorldSkills organisatie. In een ander educatief initiatief helpen de gevestigde en succesvolle FANUC Academies bestaande robot- en machineoperators om hun programmeervaardigheden aan te scherpen met als doel de productie-efficiëntie te verhogen.
FANUC is een wereldwijd automatiseringsbedrijf met 50 jaar ervaring in de ontwikkeling van industriële robots, waarvan er meer dan 1 miljoen zijn geleverd aan fabrieken wereldwijd.