Jonge robotprogrammeurs in de spotlight
Europaās beste jonge robotprogrammeurs komen uit Polen, Hongarije en Duitsland.
Dat is het resultaat van de Europese wedstrijd "Robot Systems Integration", die plaatsvond in GdaÅsk, Polen van 5 tot 9 september 2023. In totaal namen tien teams uit evenveel landen deel aan de strijd om de gouden medaille, waarbij ze hun vaardigheden in robotprogrammering op de proef stelden. Het evenement werd gezamenlijk georganiseerd door WorldSkills Poland, een educatieve organisatie, en robotfabrikant FANUC, die sinds 2018 wereldwijd partner is van WorldSkills.
EuroSkills: het grootste evenement in Europa voor beroepsonderwijs en vakmanschap op topniveau
Het Poolse team zegevierde in een zwaar bevochten wedstrijd tegen sterke concurrenten uit Hongarije en Duitsland, die de tweede en derde plaats innamen. Het Europees kampioenschap voor jonge robotintegratoren onder de 25 jaar maakt deel uit van EuroSkills, het grootste evenement in Europa op het gebied van beroepsonderwijs en uitmuntendheid in vaardigheden. Dit jaar namen in totaal 600 deelnemers uit 32 landen deel in 43 wedstrijddisciplines. Het tweejaarlijkse EuroSkills wordt afgewisseld met het wereldwijde evenement WorldSkills, dat deelnemers uit meer dan 60 landen aantrekt.
Tijdens EuroSkills 2023 programmeerden de deelnemers in de vaardigheid "Robot Systems Integration" een afwerkingsbewerking op werkstukken met verschillende geometrieĆ«n. Een belangrijk onderdeel was het gebruik van softwarefuncties die speciaal ontwikkeld zijn voor het modelleren en ontwerpen van robotprocessen. Hiervoor werd gebruikgemaakt van FANUC ROBOGUIDE-software met CAD-to-path-functionaliteit, waarmee offline trajecten voor diverse onderdelen werden gegenereerd voordat de programmaās vanuit de simulatie op een echte robot werden uitgevoerd. De jury beoordeelde de kwaliteit van het polijstproces, de foutgevoeligheid en foutafhandeling van het systeem, evenals de snelheid van implementatie.
Robots spelen een steeds belangrijkere rol in verschillende vakgebieden
Robots spelen een steeds belangrijkere rol in de maakindustrie, maar ook in sectoren zoals medische technologie en ambachtelijke beroepen. De toenemende tekorten aan vakmensen in veel landen zorgen voor een groeiende vraag, waardoor de opleiding van experts die geautomatiseerde oplossingen met robots vakkundig kunnen implementeren, van cruciaal belang is. Door het organiseren van wedstrijden en samen te werken met universiteiten en scholen wil FANUC meer jongeren enthousiast maken voor een carriĆØre in robotica.
Herning, Denemarken, is in 2025 gaststad voor de volgende Europese wedstrijd voor jonge robotintegratoren. Een jaar eerder, in 2024, vinden de wereldkampioenschappen van WorldSkills plaats in Lyon, Frankrijk.