FANUC versterkt de productie in de automotive industrie met complete oplossingen voor spuitgieten – van standaard spuitgieten to spuitgieten van precisieonderdelen, optische componenten en LSR-technologieën. Ons aanbod gaat verder dan machines van 15 tot 500 ton; het omvat ook geavanceerde automatiseringssystemen die de efficiëntie en kwaliteit verbeteren bij de productie van uiteenlopende componenten. Deze combinatie van ultramoderne machines en naadloze automatisering ondersteunt de hoge kwaliteitsnormen van de sector voor zowel interieur-, exterieur- als optische onderdelen. Met FANUC wordt innovatie in de automotive productie een concreet en haalbaar resultaat.
Uitgerust met gespecialiseerde functies om uitdagingen zoals gasontluchting en variaties in plastificeertijd en -volume aan te gaan, blinkt FANUC's ROBOSHOT uit in de productie van grote volumes auto-onderdelen. ROBOSHOT wordt erkend als de meest betrouwbare machine op de markt en produceert consistent snel onberispelijke onderdelen met een minimum aan onderhoud. Het aanpassingsvermogen aan frequente productiewisselingen in de automotive industrie is ongeëvenaard, dankzij de beschikbaarheid van zes verschillende schroefmaten. Deze eigenschap garandeert de ongeëvenaarde veelzijdigheid van de ROBOSHOT, waardoor fabrikanten een breed scala aan taken kunnen uitvoeren met één enkele machine, wat de werkzaamheden stroomlijnt en de efficiëntie verhoogt. Bovendien maakt de geavanceerde energieterugwinningsfunctie van de ROBOSHOT intelligente energieterugwinning mogelijk: Dit betekent een enorme besparing op zowel CO₂-uitstoot als energierekening.
Met precisie ontworpen onderdelen
Hoogste ontwerpkwaliteit
Vlekkeloze optische onderdelen
Multimateriaal spuitgieten
Insert Molding
Over spuitgieten
In-Mould Labeling (IML)
LSR spuitgieten
Duurzaamheid en CO₂-uitstoot
FANUC ROBOSHOT is de juiste oplossing voor het spuitgieten van precisie-onderdelen zoals tandwielen, lagers en andere kritische onderdelen die gebruikt worden in de autoassemblage. De hoge snelheid en nauwkeurigheid van ROBOSHOT dragen bij aan de betrouwbare productie van deze ingewikkelde en essentiële onderdelen.
Interieurcomponenten van auto's, zoals dashboard sierlijsten, knoppen en panelen, moeten nauwkeurig gegoten worden om aan de ontwerpspecificaties te voldoen. De geavanceerde controle- en bewakingsmogelijkheden van FANUC ROBOSHOT helpen een consistente kwaliteit te bereiken bij de productie van interieurelementen en complexe onderdelen, zoals connectoren.
Voor toepassingen met optische componenten zoals lenzen en lichtgeleiders in verlichtingssystemen voor de automotive industrie, garandeert de precisie van ROBOSHOT een spuitgietproces met uitzonderlijke helderheid en minimale defecten. Zo voldoet u moeiteloos aan de strenge kwaliteitsnormen die binnen de automotive industrie gelden.
ROBOSHOT's veelzijdigheid strekt zich uit tot het spuitgieten van meerdere materialen, waardoor auto-onderdelen van verschillende materialen in één matrijs kunnen worden geproduceerd. Deze mogelijkheid is gunstig voor het maken van hybride onderdelen met verschillende eigenschappen, zoals een combinatie van rigide en flexibele materialen.
FANUC's ROBOSHOT blinkt uit in inzetspuitgiettoepassingen en biedt precisie en betrouwbaarheid voor het inbedden van metalen onderdelen in gegoten kunststof met uitzonderlijke nauwkeurigheid.
FANUC's ROBOSHOT levert uitstekende prestaties in spuitgiettoepassingen, waarbij verschillende materialen naadloos aan elkaar worden gelijmd voor duurzame auto-onderdelen van hoge kwaliteit.
FANUC's ROBOSHOT verbetert IML-toepassingen (in-mould labeling) en zorgt voor een precieze en efficiënte integratie van labels in kunststof onderdelen voor een hoogwaardige afwerking.
FANUC's ROBOSHOT blinkt uit in LSR-toepassingen en biedt een ongeëvenaarde nauwkeurigheid en consistentie in het gieten van vloeibaar siliconenrubber.
Met de 100% elektrisch aangedreven assen technologie, biedt FANUC ROBOSHOT u maximale energie-efficiëntie en minimale CO₂-uitstoot.
Er zijn tal van spuitgietmachines voor kunststof op de markt, maar de meeste moderne fabrikanten zijn op zoek naar 3 belangrijke eigenschappen: flexibiliteit, energiezuinigheid en prestaties. Bijgevolg is de uiterst capabele FANUC ROBOSHOT, met zijn snelle gereedschapswissel en volledig elektrisch laag energieverbruik, een bewezen keuze voor elke fabrikant van kunststofproducten die competitiever wil worden en marktaandeel wil winnen. Viskiplast uit Hongarije kan dit bevestigen.
Grote volumes kunststofonderdelen, dunne wanddiktes, nul defecten en korte doorlooptijden, het is slechts een greep uit de hoge eisen voor de automotive industrie. Voeg daar nog strikte energie-efficiëntienormen aan toe, en de uitdaging is compleet. Steeds meer fabrikanten kiezen daarom voor de krachtige, volledig elektrische spuitgietmachines van FANUC ROBOSHOT. Ook SIMON Plastics zet deze stap naar slimme eenvoud.
Automatisering voor elke sector – FANUC ondersteunt elke industrie bij het oplossen van automatiseringsuitdagingen.