Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S130iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B

Ontwikkeld om uit te blinken in de connectorindustrie, automotive sector, elektronica-productie, fabricage van medische apparatuur en de vervaardiging van consumentengoederen, vormt deze machine de kern van efficiënte spuitgietprocessen. Bekend om haar vermogen om Liquid Silicone Rubber (LSR) te verwerken, is ze de voorkeursoplossing voor een breed scala aan toepassingen en een populaire keuze in verschillende industrieën.
Sluitkracht
1300 kN | 130 tonf
Afstand tussen de geleidingen, H×V
530x530 mm
Schroefdiameter (mm)
26, 28, 32, 36, 40 mm
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbeterde Veelzijdigheid

De FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B serie biedt hogere snelheid en druk, meer schroefopties en vierassige servo-corebesturing.
Function to estimate the power consumption in advance

Laagste Energieverbruik

FANUC’s servotechnologie en energierecuperatie verlagen het verbruik van FANUC ROBOSHOT met 50-70% vs. hydrauliek en 10-15% vs. concurrenten. Lage onderhoudskosten, hoge uptime en laagste TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisie en Nauwkeurigheid

FANUC ROBOSHOT gebruikt FANUC CNC-servodrives voor precieze controle, met de snelste acceleratie en topnauwkeurigheid, betrouwbaarheid en optimale bewegings-, positie- en drukregeling.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

CNC-Betrouwbaarheid van Wereldklasse

Met 65 jaar aan ontwikkeling biedt de FANUC ROBOSHOT 's werelds meest betrouwbare CNC-besturing. Gebruiksvriendelijk met standaard interfaces, voor snelle verwerking en constante kwaliteit.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Laagste Cost of Ownership

FANUC ROBOSHOT blinkt uit in het minimaliseren van de Cost of Ownership dankzij lage onderhoudsbehoeften, hoge beschikbaarheid, minder componenten en minimale slijtage.
Test Description

Levenslange Ondersteuning

Met meer dan 35 jaar ervaring en focus op precisie garandeert FANUC hoge betrouwbaarheid en duurzame kwaliteit, en ondersteunt klanten bij efficiënte productie.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Duurzaamheid en Levensduur

FANUC biedt een reeks preventieve onderhoudsfuncties waarmee u de levensduur van de machine kunt verlengen wat resulteert in lagere kosten, maximale uptime en meer veiligheid.

Technische specificaties

Klemunit
Klemmechanisme
5 Point double toggle
Sluitkracht
1300 kN | 130 tonf
Maximale en minimale matrijshoogte - Enkele plaat
570-200 mm
Maximale en minimale matrijshoogte - Enkele plaat (verhoogd)
670-200 mm
Klemgang
400 mm
Diameter positioneringsring
125 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
530x530 mm
Plaatgrootte, H×V
730x730 mm
Minimale matrijsgrootte, H×V
300x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
750-750 Beweegbaar-Stationair
Uitwerpslag
100 mm
Maximale uitwerpkracht
25 kN | 2.5 tonf / Increased (60 kN | 6.0 tonf)
Injectie-eenheid
Schroefdiameter (mm)
26
28
32
36
40
Injectieslag (mm)
95
95
128
144
144
Max. injectievolume (cm³)
50
58
103
147
181
Spuitmond Drukkracht
15 kN | 1.5 tonf
Spuitmond Drukkracht (verhoogd)
30 kN | 3.0 tonf
Schroef en cilinder
Aantal verwarmingszones
3
3
3
3
3
Aantal pyrometers
1 Nozzle
Totaal verwarmingsvermogen (kW)
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
Max. Injection Speed (mm/s)
200
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Max. injectiesnelheid (cm³)
106
123
160
203
251
Max. injectiedruk (hogedrukvulmodus) (MPa)
340
320
270
220
-
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
300
300
300
300
300
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
4.9 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
200 (high duty)
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
-
-
250
200
180
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
-
-
220
200
180
Max. injectiesnelheid (cm³)
-
-
160
203
251
Max. injectiedruk (hogedrukvulmodus) (MPa)
-
-
270
220
-
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
-
-
450
450
450
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
4.9 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Max. injectiesnelheid (cm³)
185
215
281
356
439
Max. injectiedruk (hogedrukvulmodus) (MPa)
340
320
270
220
-
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
450
450
450
450
450
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
4.9 | - t

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT serie

Snelle injectiesnelheden, precisie en nauwkeurigheid. Ontdek nu onze ROBOSHOT Serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Toonaangevende producent van kunststofonderdelen vertrouwt op automatiseringsoplossingen van FANUC

Alle groeiende fabrikanten hebben een betrouwbare technologiepartner nodig met innovatieve machines en oplossingen die succes in een wereldwijd concurrerende markt ondersteunen. Een goed voorbeeld is het Duitse AKO Kunststoffe GmbH, een familiebedrijf in vierde generatie dat gespecialiseerd is in spuitgieten. Het bedrijf vertrouwt op ongeveer 30 FANUC ROBOSHOT vol elektrische spuitgietmachines, waarvan acht geautomatiseerd met FANUC industriële robots.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

FANUC maakt spuitgieten groener en efficiënter

In de voedingsverpakkingsindustrie moet de productie snel, betrouwbaar en hygiënisch verlopen. Geen wonder dus dat Poloplast koos voor de ROBOSHOT spuitgietmachines van FANUC. Deze machines zorgen niet alleen voor directe efficiëntiewinst en energiebesparing, maar dankzij de geavanceerde softwarefuncties kan het bedrijf de productiviteit beter monitoren én verhogen. Tegelijkertijd breidt Poloplast zijn assortiment biologisch afbreekbare producten verder uit.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Innovatie in spuitgieten: de toekomst begint met FANUC

Er zijn tal van spuitgietmachines voor kunststof op de markt, maar de meeste moderne fabrikanten zijn op zoek naar 3 belangrijke eigenschappen: flexibiliteit, energiezuinigheid en prestaties. Bijgevolg is de uiterst capabele FANUC ROBOSHOT, met zijn snelle gereedschapswissel en volledig elektrisch laag energieverbruik, een bewezen keuze voor elke fabrikant van kunststofproducten die competitiever wil worden en marktaandeel wil winnen. Viskiplast uit Hongarije kan dit bevestigen.