Geavanceerd spuitgieten in de luchtvaartindustrie
Verbeter de productie in de luchtvaart met FANUC's spuitgiettechnologie
FANUC verbetert de productie in de luchtvaart met uitgebreide spuitgietoplossingen, waaronder standaard spuitgieten, spuitgieten van precisieonderdelen en LSR-technologieën. Ons aanbod reikt verder dan machines van 15 tot 500 ton en omvat ook gesofisticeerde automatiseringssystemen die de efficiëntie en kwaliteit van een groot aantal luchtvaartonderdelen verbeteren. Deze combinatie van state-of-the-art machines en naadloze automatisering ondersteunt de hoge standaarden van de industrie voor structurele, interne en optische componenten. Met FANUC wordt innovatie in de luchtvaartindustrie een tastbare prestatie.
- Toepassing
- Verwante Producten
- Voordelen
- Case Studies
Precisie en consistentie
FANUC ROBOSHOT spuitgietmachines brengen ultramoderne CNC-precisie naar de luchtvaartsector en garanderen bij elke cyclus consistente onderdelen van hoge kwaliteit. Dankzij hun energiezuinige ontwerp en superieure matrijsbescherming zijn ze een optimale keuze voor de productie van lichte en duurzame luchtvaartonderdelen
Insert Molding
Over spuitgieten
In-Mould Labelling (IML)
Precisie spuitgieten
LSR spuitgieten
Multimateriaal spuitgieten
Insert Moulding
Inzetspuitgieten maakt het mogelijk om metalen inzetten te integreren in kunststof onderdelen, wat de duurzaamheid en functionaliteit verbetert. De technologie van FANUC garandeert een nauwkeurige plaatsing en verlijming, waardoor onderdelen worden geproduceerd die bestand zijn tegen de extreme omstandigheden van luchtvaarttoepassingen.
Over spuitgieten
Overspuitgieten combineert meerdere materialen om complexe, multifunctionele onderdelen te maken in één enkel proces. De overspuitmogelijkheden van FANUC zorgen voor superieure hechting en structurele integriteit, wat cruciaal is voor luchtvaartonderdelen die geavanceerde prestatiekenmerken vereisen.
Geautomatiseerde productie van handvaten
In-Mould Labelling (IML)
In-mould labelling (IML) integreert labelling in het spuitgietproces, wat resulteert in duurzame en hoogwaardige afwerkingen. De IML-oplossingen van FANUC bieden een naadloze, efficiënte productie van luchtvaartonderdelen met nauwkeurige en permanente etikettering, waardoor identificatie en traceerbaarheid eenvoudig zijn.
Precisie spuitgieten
Precisie spuitgieten is essentieel voor het produceren van complexe luchtvaartonderdelen met exacte toleranties. De precisie spuitgiettechnologie van FANUC garandeert herhaalbaarheid en precisie, zodat elk onderdeel voldoet aan de hoogste normen in de luchtvaartindustrie.
Precisie spuitgieten van luchtvaartonderdelen
LSR spuitgieten
Liquid Silicone Rubber (LSR) spuitgieten wordt gebruikt om flexibele, hoogwaardige onderdelen te maken voor luchtvaarttoepassingen. De LSR spuitgietsystemen van FANUC bieden een consistente kwaliteit en precisie, essentieel voor onderdelen die een uitzonderlijke duurzaamheid en prestaties onder extreme omstandigheden vereisen.
Multi - materiaal spuitgieten
ROBOSHOT's veelzijdigheid strekt zich uit tot het spuitgieten van meerdere materialen, waardoor luchtvaartonderdelen van verschillende materialen in één matrijs kunnen worden geproduceerd. Deze mogelijkheid is gunstig voor het maken van hybride onderdelen met verschillende eigenschappen, zoals een combinatie van rigide en flexibele materialen.
Onze ROBOSHOT Spuitgietmachines
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S30𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Large Capacity
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S220𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S250𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Large Capacity
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Ultra Small Capacity
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Small Capacity
FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Large Capacity
Voordelen voor uw industrie
Verhoogde efficiëntie
Energiebesparing
Verbeterde precisie
Superieure matrijsbescherming
Veelzijdig en aanpasbaar
Hoge betrouwbaarheid en weinig onderhoud
Innovatie in spuitgieten: de toekomst begint met FANUC
Er zijn tal van spuitgietmachines voor kunststof op de markt, maar de meeste moderne fabrikanten zijn op zoek naar 3 belangrijke eigenschappen: flexibiliteit, energiezuinigheid en prestaties. Bijgevolg is de uiterst capabele FANUC ROBOSHOT, met zijn snelle gereedschapswissel en volledig elektrisch laag energieverbruik, een bewezen keuze voor elke fabrikant van kunststofproducten die competitiever wil worden en marktaandeel wil winnen. Viskiplast uit Hongarije kan dit bevestigen.
Kracht door eenvoud: SIMON vertrouwt op FANUC ROBOSHOT
Grote volumes kunststofonderdelen, dunne wanddiktes, nul defecten en korte doorlooptijden, het is slechts een greep uit de hoge eisen voor de automotive industrie. Voeg daar nog strikte energie-efficiëntienormen aan toe, en de uitdaging is compleet. Steeds meer fabrikanten kiezen daarom voor de krachtige, volledig elektrische spuitgietmachines van FANUC ROBOSHOT. Ook SIMON Plastics zet deze stap naar slimme eenvoud.
Onze oplossingen voor andere industrieën
Automatisering voor elk productieproces
Automatisering voor elke sector – FANUC ondersteunt elke industrie bij het oplossen van automatiseringsuitdagingen.