Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S50iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B

Afgestemd op diverse sectoren, waaronder connectorproductie, automobielindustrie, elektronica, medische toepassingen en consumentenproducten, staat dit model symbool voor betrouwbaarheid en prestaties. Of u nu complexe componenten voor de automobielsector spuitgiet of hoogwaardige elektronische onderdelen produceert, onze FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B-serie garandeert consistente resultaten. Dankzij de mogelijkheid om Liquid Silicone Rubber (LSR)-materialen te verwerken, is deze machine de ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen. Daarmee is het onze populairste oplossing bij veeleisende fabrikanten.
Sluitkracht
500 kN | 50 tonf
Afstand tussen de geleidingen, H×V
360x320 mm
Schroefdiameter (mm)
18, 20, 22, 26, 28, 32 mm
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbeterde Veelzijdigheid

De FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B serie biedt hogere snelheid en druk, meer schroefopties en vierassige servo-corebesturing.
Function to estimate the power consumption in advance

Laagste Energieverbruik

FANUC’s servotechnologie en energierecuperatie verlagen het verbruik van FANUC ROBOSHOT met 50-70% vs. hydrauliek en 10-15% vs. concurrenten. Lage onderhoudskosten, hoge uptime en laagste TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisie en Nauwkeurigheid

FANUC ROBOSHOT gebruikt FANUC CNC-servodrives voor precieze controle, met de snelste acceleratie en topnauwkeurigheid, betrouwbaarheid en optimale bewegings-, positie- en drukregeling.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

CNC-Betrouwbaarheid van Wereldklasse

Met 65 jaar aan ontwikkeling biedt de FANUC ROBOSHOT 's werelds meest betrouwbare CNC-besturing. Gebruiksvriendelijk met standaard interfaces, voor snelle verwerking en constante kwaliteit.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Laagste Cost of Ownership

FANUC ROBOSHOT blinkt uit in het minimaliseren van de Cost of Ownership dankzij lage onderhoudsbehoeften, hoge beschikbaarheid, minder componenten en minimale slijtage.
Test Description

Levenslange Ondersteuning

Met meer dan 35 jaar ervaring en focus op precisie garandeert FANUC hoge betrouwbaarheid en duurzame kwaliteit, en ondersteunt klanten bij efficiënte productie.

Technische specificaties

Klemunit
Klemmechanisme
5 Point Double toggle
Sluitkracht
500 kN | 50 tonf
Sluitkracht (verhoogd)
650 kN | 65 tonf
Maximale en minimale matrijshoogte - Enkele plaat
410-210 mm
Maximale en minimale matrijshoogte - Enkele plaat (verhoogd)
460-210 mm
Maximale en minimale matrijshoogte - Dubbele plaat
350-150 mm
Maximale en minimale matrijshoogte - Dubbele plaat (verhoogd)
400-150 mm
Klemgang
250 mm
Diameter positioneringsring
125 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
360x320 mm
Plaatgrootte, H×V
500x470 mm
Minimale matrijsgrootte, H×V
205x185 mm
Maximum mould weight - Single platen
300-220 Beweegbaar-Stationair
Maximum mould weight - Double platen
220-220 Beweegbaar-Stationair
Uitwerpslag
70 mm
Maximale uitwerpkracht
20 kN | 2.0 tonf / (60 kN | 6.0 tonf)
Injectie-eenheid
Schroefdiameter (mm)
18
20
22
26
28
32
Injectieslag (mm)
75
75
75
95
95
95
Max. injectievolume (cm³)
19
24
29
50
58
76
Spuitmond Drukkracht
15 kN | 1.5 tonf
Spuitmond Drukkracht (verhoogd)
30 kN | 3.0 tonf
Schroef en cilinder
Aantal verwarmingszones
3
3
3
3
3
3
Aantal pyrometers
1 Nozzle
Totaal verwarmingsvermogen (kW)
3.1
3.5
3.8
6.5
7.2
8.4
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
280
310
290
240
220
180
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
260
280
260
210
190
150
Max. injectiesnelheid (cm³)
89
109
133
185
215
281
Max. injectiedruk (hogedrukvulmodus) (MPa)
300
360
340
290
250
190
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
2.85 | 2.9 t
Max. Injection Speed (mm/s)
550
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
280
310
280
200
170
-
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
260
280
260
190
170
-
Max. injectiesnelheid (cm³)
139
172
209
292
338
-
Max. injectiedruk (hogedrukvulmodus) (MPa)
300
330
-
-
-
-
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
450
450
450
450
450
-
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
2.85 | 2.9 t

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT serie

Snelle injectiesnelheden, precisie en nauwkeurigheid. Ontdek nu onze ROBOSHOT Serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
Tesy

Op weg naar ultra efficiëntie: TESY kiest voor ROBOSHOT

Hoge productie-efficiëntie, lage energiekosten en geluidsniveaus, gecombineerd met uitstekende technische ondersteuning en service – dat is wat klanten mogen verwachten van de volledig elektrische spuitgietmachine ROBOSHOT van FANUC.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

FANUC maakt spuitgieten groener en efficiënter

In de voedingsverpakkingsindustrie moet de productie snel, betrouwbaar en hygiënisch verlopen. Geen wonder dus dat Poloplast koos voor de ROBOSHOT spuitgietmachines van FANUC. Deze machines zorgen niet alleen voor directe efficiëntiewinst en energiebesparing, maar dankzij de geavanceerde softwarefuncties kan het bedrijf de productiviteit beter monitoren én verhogen. Tegelijkertijd breidt Poloplast zijn assortiment biologisch afbreekbare producten verder uit.