Skip to main content
Simon

Kracht door eenvoud: SIMON vertrouwt op FANUC ROBOSHOT

Grote volumes kunststofonderdelen, dunne wanddiktes, nul defecten en korte doorlooptijden, het is slechts een greep uit de hoge eisen voor de automotive industrie. Voeg daar nog strikte energie-efficiëntienormen aan toe, en de uitdaging is compleet. Steeds meer fabrikanten kiezen daarom voor de krachtige, volledig elektrische spuitgietmachines van FANUC ROBOSHOT. Ook SIMON Plastics zet deze stap naar slimme eenvoud.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video about ROBOSHOT with the Hungarian company Simon. English version Duration 2:34

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

SIMON, gevestigd in Hongarije, levert kunststofonderdelen in grote volumes vooral voor de automotive industrie. Om deze onderdelen efficiënt, duurzaam, foutloos én op tijd te produceren, zocht het bedrijf naar een betrouwbare partner. Al snel werd duidelijk dat alleen een toonaangevende leverancier van spuitgietmachines kon helpen om deze ambitieuze doelen waar te maken.

Oplossing

Met de mogelijkheid om de eerste ROBOSHOT spuitgietmachine in slechts twee weken te leveren, verkreeg FANUC een belangrijk voordeel ten opzichte van concurrerende leveranciers. Vandaag de dag heeft SIMON Plastics 11 ROBOSHOT modellen op locatie, waaronder 𝛼-S100𝑖A en 𝛼-S150𝑖A modellen.

Resultaat

SIMON gebruikt zijn volledig elektrische ROBOSHOT spuitgietmachines om een breed scala aan kunststof onderdelen te maken, vaak met dunne wanden. De snelle productie is te danken aan de servomotoren van FANUC die zeer snel de ideale spuitgietsnelheid bereiken.

Simon

SIMON Plastics werd in 1985 opgericht als een eenmansbedrijf en is uitgegroeid tot een bedrijf met 400 werknemers dat opereert vanuit drie productielocaties in Hongarije. Het bedrijf produceert een breed scala aan kunststofonderdelen voor de automotive industrie, waarbij de gemiddelde auto wereldwijd drie of vier van zijn onderdelen bevat. Het familiebedrijf streeft ernaar om onderdelen efficiënt, duurzaam, op tijd en foutloos te produceren. Het bedrijf levert ook aan de medische industrie en produceert hiervoor maandelijks meer dan 20 miljoen middelgrote en grote volumes onderdelen.

MEER INFORMATIE OVER Simon
Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.

Energie-efficiëntie van wereldklasse: daarom kiest SIMON voor ROBOSHOT

De hoge eisen van de automotive en medische sector vragen om uitzonderlijke precisie en voortdurende innovatie. Connectoren met tot wel 100 pinnen en wanddiktes van slechts 0,4 mm vereisen geavanceerde machines en technologieën. Daarom investeert SIMON Plastics in de volledig elektrische spuitgietmachines van FANUC ROBOSHOT voor maximale nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.

"We werken al een tijdje samen met FANUC", zegt Péter Simon, de tweede generatie Managing Director van het bedrijf.

Met hun volledig elektrische assen verbruiken ROBOSHOT spuitgietmachines 10-15% minder energie dan vergelijkbare elektrische machines en tot 70% minder dan vergelijkbare hydraulische machines, grotendeels dankzij intelligente energieterugwinning en superieure FANUC servotechnologie. Bovendien combineren ROBOSHOT machines de nieuwste CNC technologie met een hoge rigiditeit, waardoor ze ideaal zijn voor het uiterst nauwkeurig spuitgieten van onderdelen zoals connectoren.

FANUC Success Story ROBOSHOT - Testimonial Simon
Aanvraag Referenties

Péter Simon

Algemeen directeur

Aangezien de eerste FANUC ROBOSHOT bij SIMON Plastics een schot in de roos bleek, beschikt het bedrijf ondertussen al over 11 FANUC spuitgietmachines een selectie van 𝛼-S100𝑖A en 𝛼-S150𝑖A modellen met 18-32 mm schroefdiameters.

Technology Manager Erik Galaczi zegt: "We zetten onze FANUC-machines vaak in voor het produceren van dunwandige producten en precies daar maken de elektrische aandrijfsystemen van ROBOSHOT echt het verschil. Een groot voordeel van volledig elektrische machines is dat de servomotoren direct met maximale torque starten en razendsnel de ideale spuitgietsnelheid bereiken. Dat levert niet alleen snelheid op, maar ook precisie."

FANUC Sucess Story Roboshot - Simon

Het bedrijf gebruikt momenteel lineaire robots met drie assen (met één pneumatische rotatieas) om zijn ROBOSHOT-machines te bedienen. De flexibiliteit en compatibiliteit van de ROBOSHOT-technologie is echter zo groot dat SIMON Plastics de communicatie tussen machine en robot "opmerkelijk goed" noemt.

Het laatste woord is aan Péter Simon: "We zullen in de toekomst blijven rekenen op de flexibiliteit van FANUC en ik heb er alle vertrouwen in dat we op lange termijn zullen blijven samenwerken aan nieuwe projecten."

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.