Skip to main content
AKO Kunststoffe

Toonaangevende producent van kunststofonderdelen vertrouwt op automatiseringsoplossingen van FANUC

Alle groeiende fabrikanten hebben een betrouwbare technologiepartner nodig met innovatieve machines en oplossingen die succes in een wereldwijd concurrerende markt ondersteunen. Een goed voorbeeld is het Duitse AKO Kunststoffe GmbH, een familiebedrijf in vierde generatie dat gespecialiseerd is in spuitgieten. Het bedrijf vertrouwt op ongeveer 30 FANUC ROBOSHOT vol elektrische spuitgietmachines, waarvan acht geautomatiseerd met FANUC industriële robots.
Radmot test for Drupal

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

AKO Kunststoffe GmbH stelt drie belangrijke eisen aan zijn leverancier van automatiseringsoplossingen. Ten eerste moet de technologie energie-efficiënt zijn, in lijn met de milieubewuste en duurzame bedrijfsfilosofie van het bedrijf. Daarnaast is betrouwbaarheid cruciaal om te voldoen aan de strikte norm van tijdige levering aan klanten. Tot slot verwacht AKO Kunststoffe GmbH innovatieve oplossingen die helpen om nieuwe productie-uitdagingen succesvol aan te pakken.

Oplossing:

FANUC baant de weg naar succes bij AKO Kunststoffe GmbH. Het bedrijf heeft ongeveer 30 vol elektrische ROBOSHOT spuitgietmachines op locatie, waaronder 𝛼-S130𝑖B modellen die state-of-the-art CNC precisie bieden. Acht van de ROBOSHOT machines zijn geautomatiseerd met krachtige, ultrabetrouwbare industriële FANUC robots. Het bedrijf gebruikt ook een FANUC CRX-10-𝑖A/L collaboratieve robot (cobot) voor zware assemblagetaken.

Resultaat

Volgens AKO Kunststoffe GmbH bieden FANUC ROBOSHOT-spuitgietmachines energie-efficiëntie, lage onderhoudskosten en hoge betrouwbaarheid: “Ze blijven gewoon draaien.” Bovendien verhoogt de FANUC CRX-cobot zowel de productiviteit als de veiligheid bij montagetaken bij deze vooruitstrevende producent van kunststofonderdelen. Het bedrijf benadrukt dat de samenwerking met FANUC is uitgegroeid tot een waardevol partnerschap: “Er is niets dat niet opgelost kan worden.”

Over AKO Kunststoffe GmbH

AKO Kunststoffe GmbH, opgericht in 1956, is vandaag uitgegroeid tot een toonaangevende speler op het gebied van thermoplastisch spuitgieten. Vanuit Hoffenheim, Duitsland, verzorgt het bedrijf met 170 medewerkers het volledige spuitgietproces voor zijn klanten: van ontwikkeling en interne gereedschapmakerij tot serieproductie, nabewerking en assemblage. Het familiebedrijf beschikt over belangrijke certificeringen, waaronder ISO 9001:2015 (kwaliteitsmanagement), ISO 14001:2015 (milieumanagement) en ISO 50001:2018 (energiemanagement). AKO Kunststoffe GmbH heeft een bewezen staat van dienst in sectoren zoals bedrijfsvoertuigen, sanitair, automotive, elektrotechniek en kapitaalgoederen.

MEER INFORMATIE OVER AKO KUNSTSTOFFE
Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Spuitgietspecialist profiteert van FANUC’s energie-efficiëntie, betrouwbaarheid en innovatie

Mara Kolb, Corporate Communications, is lid van de vierde generatie van het familiemanagementteam bij AKO Kunststoffe GmbH nadat haar overgrootvader het bedrijf bijna 70 jaar geleden oprichtte. Deze vooruitstrevende producent van kunststof spuitgietonderdelen heeft in de loop der jaren veel veranderingen doorgemaakt, vooral op het gebied van productietechnologie. In de moderne fabriek in Hoffenheim draait de productie vandaag op geavanceerde FANUC ROBOSHOT-machines en robots.

Eén van de recente investeringen is een FANUC CRX-10-𝑖A/L collaboratieve robot (cobot) met een payload van 10 kg en een lange reikwijdte van 418 mm.

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Aanvraag Referenties

Mara Kolb

Corporate Communications

Als familiebedrijf denkt AKO Kunststoffe GmbH bewust na over toekomstige generaties en hecht het grote waarde aan milieubewustzijn en duurzaamheid. Sinds 2019 heeft het bedrijf het energieverbruik per kilogram verwerkt materiaal met 20% weten te verminderen. FANUC ROBOSHOT-spuitgietmachines dragen bij aan deze milieudoelstellingen dankzij hun volledig elektrische, energiezuinige werking (zonder hydrauliek), waarbij topprestaties worden gecombineerd met duurzaamheid.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Het hoofdkantoor en de productiefaciliteit van AKO Kunststoffe GmbH telt vandaag de dag ongeveer 30 FANUC ROBOSHOT CNC spuitgietmachines die zijn uitgerust met elektrische aandrijvingen. Acht modellen zijn bovendien geautomatiseerd met een FANUC industriële robot.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Aanvraag Referenties

Stefanie Kraus

Application Engineer

In het begin kocht het bedrijf gewoon machines van FANUC, maar de samenwerking groeide al snel uit tot een lonend partnerschap dat samen uitdagingen aangaat.

"Door nauw samen te werken met FANUC hebben we ontdekt dat er niets is dat niet opgelost kan worden", zegt Stefanie Kraus.“Zo hebben we bijvoorbeeld samengewerkt aan de ontwikkeling van geïntegreerde afleg-, baan- en transportbanden die de robot direct herkent via een speciale connector. Hierdoor werken onze robots en ROBOSHOT-machines perfect in harmonie.”

Stefanie besluit: “Onze samenwerking met FANUC is ideaal en ik hoop dat we ook in de toekomst samen geweldige oplossingen blijven bedenken.”

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks automatiseringsoplossingen voor fabrieken, die worden gepresenteerd in gedetailleerde case studies en zijn ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.