Skip to main content
Test Description

CRX-10𝑖A/L

De CRX-10𝑖A/L Collaboratieve Robot, met zijn 10 kg payload, 1.418 mm bereik en unieke underflip beweging, is de perfecte oplossing voor middelgrote en kleine bedrijven, maar ook voor beginnende automatiseerders en grote bedrijven. De CRX serie biedt een FANUC programmeerinterface met eenvoudige drag-and-drop technologie op een touchscreen pendant. De gebruiksvriendelijke programmering, gecombineerd met FANUC’s wereldwijd gerenommeerde technologie en gevoelige contactdetectie, maakt het mogelijk dat de CRX-10𝑖A/L veilig naast mensen kan werken in uiteenlopende industriële en productieomgevingen. De CRX cobot serie is 8 jaar onderhoudsvrij en biedt de bewezen industriële betrouwbaarheid die klanten van FANUC gewend zijn.
Robot Payload
10 kg
Robot Reikwijdte
1418 mm
Assen
6
Download Datasheet

De game-changer in de industrie

Voordelen voor uw bedrijf

Text

Unieke Under-Flip Beweging

Je kunt werken in krappe ruimtes dankzij de underflip beweging. Het is de perfecte oplossing voor toepassingen die een hogere payload vereisen in een kleine ruimte.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Grote Reproduceerbaarheid

Herhaal dezelfde beweging meerdere keren met exact dezelfde beweeglijkheid dankzij een herhaalbaarheid tot +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Aanraken en Voelen

Profiteer van light touch - elke CRX wordt standaard geleverd met interne krachtdetectie, waardoor de robot gevoel heeft zonder dat er extra hardware of software nodig is.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Manual Guided Teaching

De CRX kan gemakkelijk van u leren. Gebruik gewoon de functie voor handmatig geleid aanleren om uw robot de gewenste positie te laten innemen en sla deze op het tablet op met behulp van de drag & drop functie.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Gemakkelijk Aan te Sluiten

Integreer eenvoudig randapparatuur van derden met door FANUC goedgekeurde End of Arm Tooling (EOAT), accessoires en plug-ins.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Ultieme Veelzijdigheid

Werk in palletiseermodus en beweeg lineair door singulariteiten heen. Dit geeft u de flexibiliteit om de robot als een volwaardige palletiseerrobot te gebruiken.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
10 kg
Robot Reikwijdte
1418 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Downloade aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX toebehoren

De CRX Collaboratieve Robot Serie maakt het eenvoudig en snel om uw automatisering op te starten. Integreer moeiteloos randapparatuur met door FANUC goedgekeurde End of Arm Tooling (EOAT), accessoires en plug-ins. Ontdek nu het aanbod.

Ontdek de productserie

Employee collaborating with FANUC CRX robot

CRX serie

Veilig, flexibel, snel te implementeren en eenvoudig te programmeren. Ontdek nu onze CRX serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

FANUC robots: de motor achter efficiƫnte afzuigkapproductie

De samenwerking tussen FANUC en afzuigkappenfabrikant Silverline begon in 2015 met een speciaal project rond geautomatiseerd verlijmen. Sindsdien is het uitgegroeid tot een succesverhaal met in totaal 17 FANUC-robots die actief zijn in de fabriek van Silverline in Turkije. FANUC ziet dit soort trajecten regelmatig: ƩƩn eerste stap richting robotisering leidt vaak al snel tot het besef dat productieprocessen naar een volledig nieuw prestatieniveau kunnen worden getild.

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Toonaangevende producent van kunststofonderdelen vertrouwt op automatiseringsoplossingen van FANUC

Alle groeiende fabrikanten hebben een betrouwbare technologiepartner nodig met innovatieve machines en oplossingen die succes in een wereldwijd concurrerende markt ondersteunen. Een goed voorbeeld is het Duitse AKO Kunststoffe GmbH, een familiebedrijf in vierde generatie dat gespecialiseerd is in spuitgieten. Het bedrijf vertrouwt op ongeveer 30 FANUC ROBOSHOT vol elektrische spuitgietmachines, waarvan acht geautomatiseerd met FANUC industriƫle robots.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

GER4TECH zet alles in beweging met FANUC Cobot

Het ontwikkelen van een nieuwe robot vraagt om expertise, ervaring en vaak samenwerking met partners die gespecialiseerd zijn in specifieke technologiegebieden. Toen GER4TECH op zoek ging naar een specialist in collaboratieve robots om geavanceerde mogelijkheden toe te voegen aan zijn nieuwe autonome mobiele robot (AMR), klopte het bedrijf aan bij FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC's CRX Cobot verhoogt productieflexibiliteit

Bonvicini Carpenteria geniet vandaag van nog hogere niveaus van kwaliteit en flexibiliteit. Het bedrijf kan eenvoudig schakelen tussen automatiseringsoplossingen wanneer de productievolumes daarom vragen. Bonvicini Carpenteria profiteert met name van eenvoudige en snelle robotprogrammering met functies zoals drag-and-drop en een intuĆÆtievetabletinterface.

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

Optimale interactie tussen mens en technologie

De FANUC CRX‑10A/L‑cobot maakt betrouwbare productie mogelijk, zelfs in de meest beperkte ruimtes. Dankzij zijn compacte ontwerp wordt de machinebeschikbaarheid aanzienlijk verhoogd.