Silverline
FANUC robots: de motor achter efficiënte afzuigkapproductie
De samenwerking tussen FANUC en afzuigkappenfabrikant Silverline begon in 2015 met een speciaal project rond geautomatiseerd verlijmen. Sindsdien is het uitgegroeid tot een succesverhaal met in totaal 17 FANUC-robots die actief zijn in de fabriek van Silverline in Turkije. FANUC ziet dit soort trajecten regelmatig: één eerste stap richting robotisering leidt vaak al snel tot het besef dat productieprocessen naar een volledig nieuw prestatieniveau kunnen worden getild.
Delen
17 FANUC robots voeren een grote verscheidenheid aan belangrijke bewerkingen uit.
27% van de productie wordt uitgevoerd door FANUC robots.
Een van de nieuwste aanwinsten is de FANUC CRX-10𝑖A/L cobot.
FANUC robots bieden een snelle en eenvoudige integratie.
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Case Studies
Toepassingen
Industrieën
FANUC Case Studies
Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.
Material Handling
Automatiseer uw material handling met industriële robots en ontdek tal van voordelen voor uw bedrijf. Verhoog de efficiëntie en productiviteit aanzienlijk door de tijd en inspanning van handmatige handling te verminderen. Laat robots continu en zonder vermoeidheid werken voor een constante prestatie en minimale fouten, wat resulteert in een hogere output en snellere verwerkingstijden.
Palletiseren
Het automatiseren van uw palletiseerproces kan zowel de veiligheid als de efficiëntie van uw activiteiten verhogen. Met een breed scala aan opties waaruit u kunt kiezen, vindt u de perfecte oplossing voor verschillende formaten, ladingen, cyclustijden en precisiebehoeften, terwijl u er zeker van kunt zijn dat uw producten met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.
Alle Industrieën
Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.