The FANUC M-10/12-14D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/12

De M-10𝑖D/12 robot biedt de hoogste as-snelheid en precisie. Hij heeft een slank en lichtgewicht ontwerp en kan eenvoudig worden ingezet in krappe ruimtes om de productiviteit te verhogen. De compacte arm en pols minimaliseren interferentie met randapparatuur, wat de operationele efficiëntie optimaliseert. Wanneer hij ondersteboven wordt gemonteerd, biedt deze uiterst veelzijdige robot een volledig werkbereik, reikwijdte en slaglengte voor een verhoogde productie-output. Dankzij de gladde afwerking die stofophoping voorkomt, garandeert deze robot betrouwbaarheid in uiteenlopende industriële omgevingen.
Robot Payload
12 kg
Robot Reikwijdte
1441 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Minder Risico op Storingen

Minimaliseer interferentie en verminder het risico op botsingen met nabijgelegen obstakels voor een soepelere, veiligere werking met de gebogen J2-arm.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Hoge Productiviteit

Verkort de cyclustijd en verhoog de productiviteit met een zeer rigide holle arm en geavanceerde servotechnologie voor meer acceleratie.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standaard IP67 Bescherming

Profiteer van een water- en stofdichte pols en gladde oppervlakken voor de langst mogelijke levensduur en uitstekende uptime.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige integratie en Optimale Kabelduurzaamheid

Vereenvoudig de integratie en bescherm uw kabels met een volledig geĆÆntegreerd slangpakket en kabelbeheerontwerp, dat kabels door de holle arm, pols en behuizing van de robot leidt.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Profiteer van dit veelzijdige robotmodel met plafond-, vloer- en hoekmontagemogelijkheden, waardoor het perfect is voor kleine ruimtes waar flexibiliteit essentieel is.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
12 kg
Robot Reikwijdte
1441 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

M-10 serie

De industriestandaard voor kleinere robots - Slank, snel en veelzijdig. Ontdek nu onze M-10 serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatisering is het beste medicijn bij DEMO

Een belangrijke speler in de farmaceutische industrie, verbeterde zijn productiemogelijkheden aanzienlijk met FANUC's geautomatiseerde oplossingen. Door de integratie van FANUC robots optimaliseerde DEMO de vul-, verpakkings- en etiketteerprocessen, wat resulteerde in een verbeterde efficiƫntie, nauwkeurigheid en algehele productiviteit van hun activiteiten.

Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.
WƤscherei Aschenbrenner GmbH

FANUC-robots maken een einde aan inefficiƫntie

WƤscherei Aschenbrenner GmbH kampte met een tekort aan personeel voor taken zoals het laden van vouwmachines voor wasgoed. Om dit op te lossen, wendden ze zich tot Sewts GmbH, die het VELUM-systeem leverde. Dit systeem maakt gebruik van FANUC-robots om tot 700 handdoeken per uur klaar te maken voor het vouwen. De automatisering heeft de efficiƫntie aanzienlijk verbeterd, het personeelstekort opgelost en de arbeidskosten verlaagd, waardoor een snel rendement op de investering wordt verwacht.

Particle filters production with the support of FANUC robots at the Czech Research & Development Institute SIGMA.
SIGMA

Robotcel binnen slechts 14 dagen geĆÆnstalleerd bij filterfabrikant

Toen de COVID-19-pandemie Europa trof, werd duidelijk hoe groot de behoefte was aan effectieve deeltjesfilters ter bescherming van mensen tegen het virus. FANUC zette, samen met tal van andere leveranciers, snel actie in door bij het SIGMA Research & Development Institute in Tsjechiƫ een volledig geautomatiseerde productielijn op te zetten om de productie van deeltjesfilters te versnellen.