Wäscherei Aschenbrenner GmbH

FANUC-robots verhogen de efficiëntie in de wasserijsector

Wäscherei Aschenbrenner GmbH kampte met een tekort aan medewerkers voor taken zoals het beladen van handdoekvouwmachines. Om deze uitdaging aan te pakken, schakelde het bedrijf de expertise van Sewts GmbH in, die het innovatieve VELUM-systeem ontwikkelde. Dit systeem maakt gebruik van FANUC-robots om tot wel 700 handdoeken per uur automatisch te positioneren voor het vouwproces. Dankzij deze automatisering werd de efficiëntie aanzienlijk verhoogd, het personeelstekort opgelost en de arbeidskosten verlaagd. Bovendien zorgt de investering voor een snelle terugverdientijd.
Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Task

Net als de meeste industriële wasserijen heeft Wasserij Aschenbrenner GmbH te kampen met een extreem personeelstekort, met name voor repetitief en arbeidsintensief handwerk zoals het laden van wasvouwmachines. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, had het bedrijf behoefte aan een betrouwbare automatiseringsoplossing.
 

Oplossing

Sewts GmbH, specialist in automatisering van processen met vervormbare materialen zoals textiel, leverde de innovatieve VELUM-oplossing: een systeem dat speciaal is ontwikkeld voor het automatisch laden van vouwmachines. Het hart van VELUM wordt gevormd door twee FANUC M-10𝑖D/12 industriële robots, die uitblinken in snelheid en precisie binnen hun klasse.

 

Resultaat

Na het wassen en drogen maken twee VELUM systemen bij wasserij Aschenbrenner handdoeken klaar voor het vouwen. Met hun FANUC robots en AI vision systemen kunnen de twee VELUM geautomatiseerde cellen tot 700 handdoeken per uur klaarmaken, wat de efficiëntie verhoogt. Bovendien heeft het bedrijf zo het tekort aan arbeidskrachten opgelost en de arbeidskosten aanzienlijk verlaagd - een investering die een snelle ROI (return on investment) zal opleveren.

Over wasserij Aschenbrenner GmbH

Success story Sewts about robots handling laundry. FANUC Germany

Sinds de oprichting in 1956 is Aschenbrenner uitgegroeid tot een toonaangevende industriële wasserij. In Aschheim, ten oosten van München, werken vandaag zo’n 60 medewerkers in een moderne faciliteit. Het bedrijf verwerkt linnengoed voor de zorgsector, horeca, hotels, maar ook voor handel en industrie.
In 2019 verhuisde Aschenbrenner naar een gloednieuw hoofdkantoor, inclusief een ultramoderne productiehal en een eigentijdse kantoorvleugel – een investering die de basis vormt voor verdere groei en innovatie.

Meer informatie over wasserij Aschenbrenner

AI wijst robots de weg naar kreukvrij wasgoed

“In de wasserijbranche moet alles wat binnenkomt meestal de volgende dag weer weg,” zegt Bernhard Aschenbrenner, Managing Director van Wäscherei Aschenbrenner. “Daarom zijn we blij met elke vorm van hulp – zeker als die goed gekwalificeerd en permanent is.”

En wat is er beter gekwalificeerd en permanent dan een volledig geautomatiseerde oplossing?
Maak kennis met Sewts GmbH en het VELUM-automatiseringssysteem.

Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.

Industriële wasserijen wassen en drogen textiel in een sterk geautomatiseerde omgeving om grote hoeveelheden vuil linnengoed te verwerken. Er blijft echter behoefte aan handmatig werk om een paar gaten in de automatiseringsketen op te vullen. Voor elke vouwmachine is bijvoorbeeld meestal een medewerker nodig die het wasgoed invoert en het kreukvrij uitspreidt. VELUM van Sewts biedt de oplossing door handdoeken en andere badstof artikelen automatisch in vouwmachines in te voeren. Het succes van het systeem berust op twee industriële robots van FANUC.

Image related to Sewts and Aschenbrenner case study.
Aanvraag Referenties

Till Rickert

Medeoprichter en CPO van Sewts

Een andere voorwaarde voor VELUM was de behoefte aan een betrouwbare robot die zeer agressief stof aankon.

“FANUC, met zijn jarenlange ervaring en betrouwbare robots, was zeer overtuigend,” zegt Rickert. “Vanaf het begin verliep de samenwerking met het FANUC-team professioneel en vriendelijk, met vaste contactpersonen voor zowel verkoop als technische service.” Binnen de twee volledig geïntegreerde VELUM-automatiseringscellen bij wasserij Aschenbrenner – liefkozend Bobby en Betty genoemd – start het proces met het scheiden van gewassen en gedroogde handdoeken.

Een AI-vision systeem leidt een FANUC M-10𝑖D/12 robot naar de optimale locatie om het grijpen van een afzonderlijke handdoek te activeren. Zodra de handdoek is gepakt, plaatst de robot deze op een transportband die de handdoek naar een tweede robotstation transporteert. Hier pakt een andere M-10𝑖D/12 robot de handdoek van de transportband en plaatst deze tussen een paar grijpers op een horizontale lineaire rail. Deze grijpers bewegen in tegengestelde richtingen om de handdoek volledig uit te rekken, klaar om gevouwen te worden.

Het VELUM-systeem biedt uiteindelijk een zeer efficiënte en effectieve manier om deze voorheen handmatige taak te automatiseren, het tekort aan arbeidskrachten op te lossen en de proceskosten te verlagen.

Success story Sewts about robots handling laundry. FANUC Germany

Maak kennis met de technologie: ontdek verwante producten

Laat u inspireren!

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatisering is het beste medicijn bij DEMO

Een belangrijke speler in de farmaceutische industrie, verbeterde zijn productiemogelijkheden aanzienlijk met FANUC's geautomatiseerde oplossingen. Door de integratie van FANUC robots optimaliseerde DEMO de vul-, verpakkings- en etiketteerprocessen, wat resulteerde in een verbeterde efficiëntie, nauwkeurigheid en algehele productiviteit van hun activiteiten.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetica

De mooie kant van FANUC automatisering bij cosmeticafabrikant

Erkul Cosmetics in Turkije profiteert van tal van kwaliteits- en efficiëntievoordelen dankzij diverse hoogwaardige automatiseringsoplossingen van FANUC. Dit snelgroeiende cosmeticabedrijf wil een nieuwe standaard zetten in de productie binnen zijn sector, gesteund door de concurrentievoordelen die FANUC-technologie biedt.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

FANUC Robots: een meerwaarde bij muntproductie van Swissmint

Het is geen sinecure om het volledige muntproces te automatiseren, van individuele munten tot afgewerkte gepalletiseerde dozen. Dat was echter de taak waar Swissmint, de federale Munt van Zwitserland, voor stond. Om dit complexe concept te verwezenlijken, zet Swissmint krachtige FANUC robots in voor taken zoals pick-and-place, assemblage van dozen en palletisering.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks automatiseringsoplossingen voor fabrieken, die worden gepresenteerd in gedetailleerde case studies en zijn ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.