Servoregelaars
Delen
Verbeter uw industriƫle efficiƫntie met onze FANUC Servoregelaars. Ze zijn ontworpen voor nauwkeurige aansturing en hoge snelheid, optimaliseren de werking en integreren eenvoudig met verschillende types motoren. Onze Servoregelaars maken gebruik van geavanceerde technologie voor een realtime reactievermogen en eenvoudige integratie met een groot aantal motoren.
Met hun energiebesparende technologie verhogen deze regelaars de productiviteit en verlagen ze het stroomverbruik. Hun robuuste ontwerp garandeert een langdurige betrouwbaarheid, waardoor ze ideaal zijn voor diverse industriƫle toepassingen. Ervaar superieure prestaties en duurzaamheid met FANUC Servoregelaars.
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Toepassingen
Industrieƫn
Perfect match voor uw toepassing
CNC Frezen
CNC frezen is een bewerkingsproces waarbij computergestuurde roterende snijgereedschappen worden gebruikt om materiaal van een werkstuk te verwijderen om een gewenste vorm te creƫren. Het wordt veel gebruikt voor het produceren van precisieonderdelen met complexe geometrieƫn. Het proces omvat het vastzetten van het werkstuk op een beweegbare tafel en het gebruik van verschillende gereedschappen om het materiaal te verspanen, boren en vormen op basis van geprogrammeerde instructies.
CNC Slijpen
Slijpen is een precisiebewerkingsproces waarbij een slijpschijf als snijgereedschap wordt gebruikt om materiaal van een werkstuk te verwijderen. Hiermee worden fijne afwerkingen en nauwkeurige afmetingen bereikt vooral op harde materialen. Het proces omvat een roterende slijpschijf die materiaal afschraapt om de gewenste vorm en grootte te bereiken en is essentieel voor het creƫren van vlakke, cilindrische of conische oppervlakken in moderne productieprocessen.
CNC Draaien
CNC draaien is een bewerkingsproces waarbij een snijgereedschap materiaal verwijdert van een roterend werkstuk om precieze cilindrische vormen te maken. Het is ideaal voor het produceren van onderdelen met complexe geometrieƫn en nauwe toleranties. Om de output van uw draaicentrum of draaibank te maximaliseren, is het essentieel om een goede CNC te hebben die een hele reeks draaiprocessen kan beheren en optimaliseren. Een goede CNC maximaliseert niet alleen de productiviteit, maar biedt u ook de flexibiliteit om de doorlooptijden van kleine series te verkorten.
Draadvonken EDM
Wire EDM (Electrical Discharge Machining) is een precisieproductieproces waarbij een dunne, elektrisch geladen draad wordt gebruikt om ingewikkelde vormen en contouren te snijden in harde metalen en geleidende materialen. De draad genereert een reeks snelle elektrische ontladingen die het materiaal uiterst nauwkeurig eroderen zonder mechanische kracht uit te oefenen. Deze contactloze methode maakt de productie mogelijk van zeer gedetailleerde, complexe onderdelen met een uitstekende oppervlakteafwerking, waardoor het essentieel is voor industrieƫn die precieze bewerkingen vereisen, zoals de luchtvaart, de medische sector en de matrijzenbouw.
5-assig Verspanen
Bij 5-assig CNC bewerken is er sprake van simultane beweging langs vijf assen - drie lineair (X, Y, Z) en twee roterend. Hierdoor kunnen complexe onderdelen in ƩƩn enkele opstelling worden gemaakt wat de precisie en efficiƫntie aanzienlijk verhoogt. Door het snijgereedschap en werkstuk met deze vijf verschillende assen te bewegen, kan de 5-assige CNC zeer ingewikkelde en gedetailleerde vormen produceren.
Oplossingen Op Maat voor Uw Industrie
Complex verspanen in de luchtvaartindustrie
Optimaliseer productieprocessen in de luchtvaart met FANUC's geavanceerde complexe verspaningsoplossingen!
Complexe verspaning in de automotive industrie
Precisie en Efficiƫntie in Automotive Productie!
Elektrische voertuigen
Niemand heeft meer ervaring met het automatiseren van de productie van elektrische voertuigen dan FANUC. Vertrouw op ons om al uw EV productieprocessen te automatiseren.
Elektronica
We bieden geautomatiseerde oplossingen voor de productie van elektronica en cleanrooms.
Complexe Verspaning voor de Medische Industrie
Excellente Medische Productie met FANUC Technologie!