The FANUC DR/8-16B is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

DR-3𝑖B/8L

De DR-3𝑖B/8L Delta robot, met een draagvermogen van 8 kg, een horizontale reikwijdte van 1600 mm, een verticale reikwijdte van 500 mm en een polsinertie van 0,2 kgm2, biedt veelzijdigheid in verschillende industrieën. Dankzij de uitzonderlijke bewegingsprestaties, met snelheden tot 5.500 mm/sec, is deze robot ideaal voor pick-and-place- en packaging, met name in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.
Robot Payload
8 kg
Robot Reikwijdte
1600 mm
Assen
4
Download Datasheet

Maak kennis met de DR-3 Serie

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Installatie, Bediening en Onderhoud

Vereenvoudig de installatie en bescherm kabels tegen beschadiging dankzij het holle-polsontwerp van 20 mm. Profiteer van de kijkvensters op de reductoren voor de hoofdassen om snel vet/olieaanslag te vinden.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist voor Toepassingen voor Food

Vermijd het risico op besmetting met NSF-H1 voedselveilig smeervet en profiteer van topprestaties en naleving van hygiënenormen in veeleisende omgevingen dankzij IP69K-bescherming.
Pictogram for Easy to clean (robot) in black. SVG format.

Twee Verschillende Oppervlakte Afwerkingen

Dit model is verkrijgbaar met twee verschillende oppervlakteafwerkingen. Je kunt kiezen voor een geverfde of geplateerde afwerking, die beide glad en gemakkelijk schoon te maken zijn.
Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Hoge Pols Inertie

Dankzij de hoge polsinertie van 0,2 kgm2 kun je grote werkstukken hanteren of multi-pick grijpers gebruiken. Uw ideale keuze voor een buitengewoon breed scala aan toepassingen.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montagepositie
Plafondbevestiging
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
8 kg
Robot Reikwijdte
1600 mm
Assen
4

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

DR-3iB/6 STAINLESS Picking Chicken
Delta Robot,  Food Grade,  DR-3iB/6 STAINLESS,  Delta,  food grade,  food handling,  picking,  Car,  Transportation,  Vehicle
Dr-3iB/6 Stainless picking raw chicken filets

DR-3 serie

Ontdek de unieke, ultracompacte DR-3 serie en betreed een nieuwe dimensie in het hanteren van kleine onderdelen met hoge snelheid.

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatisering is het beste medicijn bij DEMO

Een belangrijke speler in de farmaceutische industrie, verbeterde zijn productiemogelijkheden aanzienlijk met FANUC's geautomatiseerde oplossingen. Door de integratie van FANUC robots optimaliseerde DEMO de vul-, verpakkings- en etiketteerprocessen, wat resulteerde in een verbeterde efficiëntie, nauwkeurigheid en algehele productiviteit van hun activiteiten.