SR-6𝑖A/C Food/Clean
Delen
De SR-6𝑖A/C is speciaal ontworpen voor toepassigen in cleanrooms en voedingsmiddelenindustrie en voldoet aan de ISO klasse 5 normen. Hij is voorzien van een witte epoxy coating en food-grade vet. Het is een uitstekende keuze voor handling, pick&place en verpakkingstoepassingen die een payload tot 6 kg vereisen. Net als de andere modellen in de FANUC SCARA reeks, levert hij snelheid en precisie over een volledige omtrek van 360°. Het lichte ontwerp van het voetstuk en de geïntegreerde voorzieningen verhogen de compactheid en verminderen de interferentie met omliggende apparatuur. Deze robot is een optimale keuze voor industrieën die hoge eisen stellen aan netheid en precisie in hun geautomatiseerde processen.
Robot Payload
6 kg
Robot Reikwijdte
650 mm
Assen
4
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Toepassingen
Industrieƫn
De perfecte match voor uw toepassing
Assemblage
Automatiseer uw assemblageprocessen met robots en behaal aanzienlijke voordelen ten opzichte van handmatige assemblage. Garandeer ongeëvenaarde precisie en consistentie, verminder fouten en lever constant hoge kwaliteit. Verhoog de productiesnelheid dankzij continue werking zonder vermoeidheid, wat de doorvoercapaciteit aanzienlijk vergroot. Verhoog de efficiëntie, kwaliteit en veiligheid — en maak van automatisering een strategische investering voor elke productieomgeving.
Vision Inspectie
Vision inspectietechnologie verbetert uw productieprocessen met geautomatiseerde systemen die objecten nauwkeurig inspecteren en analyseren. Geavanceerde vision inspectieoplossingen maken gebruik van camera's, sensoren en software om beelden vast te leggen en te verwerken, defecten te detecteren, afmetingen te meten en ervoor te zorgen dat uw producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.
Material Handling
Automatiseer uw material handling met industriƫle robots en ontdek tal van voordelen voor uw bedrijf. Verhoog de efficiƫntie en productiviteit aanzienlijk door de tijd en inspanning van handmatige handling te verminderen. Laat robots continu en zonder vermoeidheid werken voor een constante prestatie en minimale fouten, wat resulteert in een hogere output en snellere verwerkingstijden.
Oplossingen Op Maat voor Uw Industrie
Robots en automatisering voor de automotive industrie
Uitmuntendheid in de automotive sector: FANUC's veelzijdige automatiseringsoplossingen.
Elektrische voertuigen
Niemand heeft meer ervaring met het automatiseren van de productie van elektrische voertuigen dan FANUC. Vertrouw op ons om al uw EV productieprocessen te automatiseren.
Elektronica
We bieden geautomatiseerde oplossingen voor de productie van elektronica en cleanrooms.
Food & Beverage
Food & Beverages zijn onze specialiteit! Laat onze expertise in robotica uw productieproces versterken – neem vandaag nog contact met ons op.