The FANUC DR/6-12B Stainless is a high-speed delta robot for assembly, picking and packing applications in the food industry.

DR-3𝑖B/6 STAINLESS

De DR-3𝑖B/6 STAINLESS is FANUC's eerste Delta robot in roestvrij staal, ontworpen om klanten te helpen de efficiëntie te maximaliseren bij pick- en packtoepassingen, in het bijzonder in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en cosmetische industrie. De robot heeft een IP69K-classificatie en beschikt over een volledig afgesloten roestvrijstalen behuizing die bestand is tegen de chemicaliën en de hoge druk/temperaturen die vereist zijn in strikte reinigingsomgevingen, zoals die typisch zijn voor deze sectoren.
Robot Payload
6 kg
Robot Reikwijdte
1200 mm
Assen
4
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Maximaliseer de Doorvoer

Hanteer lasten tot 6 kg op hoge snelheden in combinatie met een bereik van 1200 mm en een krachtig vierassig ontwerp.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Hygiëne Normen op het Hoogste Niveau

Het roestvrijstalen oppervlak zorgt voor een uitstekende corrosiebestendigheid voor hogere reinigings- en hygiënevereisten. Gladde oppervlakken en fluor-rubberen pakkingen voorkomen ophoping van vuil en bacteriën.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist voor Toepassingen voor Food

Vermijd het risico op besmetting met NSF-H1 voedselveilig smeervet en profiteer van topprestaties en naleving van hygiënenormen in veeleisende omgevingen dankzij IP69K-bescherming.
Pictogram for Easy to clean (robot) in black. SVG format.

Twee Verschillende Oppervlakte Afwerkingen

Dit model is verkrijgbaar met twee verschillende oppervlakteafwerkingen. Je kunt kiezen voor standaard roestvrij staal of een spiegelafwerking, geschikt voor de Amerikaanse voedingsmiddelenindustrie.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montagepositie
Plafondbevestiging
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
6 kg
Robot Reikwijdte
1200 mm
Assen
4

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

DR-3iB/6 STAINLESS Picking Chicken
Delta Robot,  Food Grade,  DR-3iB/6 STAINLESS,  Delta,  food grade,  food handling,  picking,  Car,  Transportation,  Vehicle
Dr-3iB/6 Stainless picking raw chicken filets

DR-3 serie

Ontdek de unieke, ultracompacte DR-3 serie en betreed een nieuwe dimensie in het hanteren van kleine onderdelen met hoge snelheid.

Laat u inspireren!