Skip to main content
Alpha Robotica

FANUC robots: het krachtige gezicht achter mondmaskerproductie

Wanneer de productievraag plots sterk toeneemt, kunnen robots en automatisering helpen om veel sneller aan de eisen te voldoen dan vaak wordt gedacht. Dit succes hangt echter sterk af van de keuze voor robots die eenvoudig te installeren, programmeren en in bedrijf te stellen zijn.
Success story video featuring the companies Lemoine Holland, Simple Robotic Automation and Alpha Robotica producing face masks. Products used SCARA robots and R-2000iB. Music only, English textboxes. Duration: 1:21

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Toen de Covid-19-pandemie uitbrak, had Lemoine Holland dringend behoefte aan een razendsnelle manier om mondmaskers te produceren en zo bij te dragen aan het indammen van het virus. Al snel werd duidelijk dat automatisering de beste oplossing bood.

Oplossing

Bij Lemoine Holland werden meerdere FANUC-robots geïnstalleerd – waaronder industriële, mini- en SCARA-robots – om het productieproces te automatiseren. Voor een snelle installatie en ingebruikname zorgden Simple Robotic Automation en Alpha Robotica respectievelijk voor de systeemintegratie en robotprogrammering.

Resultaat

Met de hulp van FANUC robots en applicatie-experts was Lemoine Holland in staat om in slechts één maand een volledig geautomatiseerde productielijn voor mondmaskers te realiseren. De lijn werkt met een snelheid van 60 maskers per minuut zonder dat menselijke input nodig is.

Alpha Robotica

Alpha Robotica is ontstaan uit de eerste FANUC-robotintegrator in de Benelux. Na meer dan tien jaar ervaring te hebben opgebouwd, werd het bedrijf in 2001 opgericht en groeide het al snel uit tot een gerespecteerde expert in de programmatie van industriële robots – zowel voor eindgebruikers als voor systeemintegratoren. Dankzij hun brede expertise kan Alpha Robotica overweg met alle softwareversies en toepassingen, zowel nieuw als bestaand. De specialisten van het bedrijf werken samen met toonaangevende integratoren en kunnen moeiteloos aanpassingen doen aan bestaande systemen of software voorbereiden voor andere programmeurs.

MEER INFORMATIE OVER Alpha Robotica
Success Story AlphaRobotica pictures and media

FANUC Robots zorgen voor een frisse wind

Lemoine Holland maakt deel uit van het wereldwijde Groupe Lemoine, met hoofdkantoor in Frankrijk, en beschikt over unieke expertise in de productie van huidverzorgings- en hygiëneproducten op basis van katoen.

Toen de Covid-19-pandemie uitbrak, wilde Lemoine Holland in recordtijd een geautomatiseerde productielijn voor mondmaskers opzetten. Door gebruik te maken van de oplossingen en expertise van FANUC (robotfabrikant), Simple Robotic Automation (leverancier van maatwerkoplossingen in industriële automatisering, robotica en motion control) en Alpha Robotica (specialist in robotprogrammering), slaagde het bedrijf erin om binnen één maand een volledig geautomatiseerde productielijn voor mondmaskers te realiseren.

Success Story AlphaRobotica pictures and media

De productielijn bestaat uit vier gekoppelde assemblagestations met een aantal FANUC SCARA en industriële robots. De werkzaamheden bestaan uit maskerproductie, stapelen, verpakken en palletiseren, waarbij mondmaskers worden geproduceerd met een snelheid van 60 per minuut.

De eerste bewerking is maskerproductie/montage. Aan het einde van deze lijn staat een FANUC SR-3𝑖A SCARA-robot die voltooide maskers lost en stapelt met een snelheid van 1 per seconde. Hier voert een visioncamera een kwaliteitscontrole uit.

De gestapelde maskers gaan via een transportband naar een FANUC R-2000𝑖B/210F robot, die alle stapels overbrengt naar twee verpakkingsmachines. Hij voert deze taak uit door een hele sectie van de modulaire transportband op te tillen en deze vervolgens te oriënteren en te plaatsen.

 

Success Story AlphaRobotica pictures and media

Aan het einde van elke verpakkingsmachine, die de gestapelde mondmaskers in verzegelde plastic verpakkingen plaatst, verpakt een FANUC LR Mate 200𝑖D mini robot twee verpakkingen tegelijkertijd. Tot slot palletiseert een andere FANUC R-2000𝑖B/210F robot de dozen, klaar voor verzending.

Naast de betrouwbare en efficiënte prestaties van de FANUC robots, was de sleutel tot het succes van dit project de vroege betrokkenheid van deskundige technologiepartners, Simple Robotic Automation en Alpha Robotica. Alpha Robotica hanteert voor elk project een pragmatische en doelgerichte aanpak en kenmerkt zich door betrokkenheid in de engineering/conceptfase. Op deze manier richt Alpha Robotica zich op het maken van een sterke en wederzijds waardevolle relatie.

Het productieproces van mondmaskers bij Lemoine Holland is volledig geautomatiseerd, waardoor er geen menselijke arbeid nodig is. Deze aanpak biedt een uiterst kostenefficiënte en betrouwbare oplossing – iets wat tijdens een grootschalige gezondheidscrisis van groot belang was. Ook vandaag blijft de lijn een stabiele bron van mondmaskers leveren, aangezien de vraag nog steeds hoog is.

Success Story AlphaRobotica pictures and media

Maak kennis met de technologie: ontdek verwante producten

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.