The FANUC SR-6iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-6𝑖A

De SR-6𝑖A is een uitstekende keuze voor toepassingen zoals assemblage-, pick-and-place-, inspectie- en packaging waarbij een payload tot 6 kg nodig is. De SR-6𝑖A heeft een kleine footprint en biedt snelheid en precisie binnen een bereik van 360°. Het lichtgewicht voetstukontwerp en de geïntegreerde voorzieningen vergroten de compactheid en verminderen de kans op interferentie met randapparatuur aanzienlijk. Het is een zeer efficiënte oplossing voor ruimtegevoelige omgevingen en biedt nauwkeurige en betrouwbare prestaties in handlingtoepassingen.
Robot Payload
6 kg
Robot Reikwijdte
650 mm
Assen
4
Download Datasheet

SCARA robots met hoge snelheid voor snellere doorvoer

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximale Doorvoer

Maximaliseer uw doorvoer en profiteer van uitzonderlijk korte cyclustijden en hoge reproduceerbaarheid met FANUC's innovatieve aandrijvingstechnologie.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie

Vereenvoudig de integratie en verlaag de kosten dankzij geĆÆntegreerde services zoals I/O en 24VDC, magneetventielen en luchtleidingen in de robot.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

IntuĆÆtief programmeren

Via een standaard webgebaseerde interface kan de robot eenvoudig en intuïtief geprogrammeerd worden met behulp van een tablet of desktopcomputer met FANUC's 𝑖RProgrammer software.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Snellere Opstart Tijd

Eenvoudig herstellen van fouten is mogelijk met de remlicht schakelaar op de robot.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Verbeterde Kabel Routering

Minimaliseer het storingsgebied en maak schoonmaken eenvoudiger met de beschikbare kabeluitgang aan de onderkant.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Ruimtebesparend Ontwerp

Maak waardevolle vloerruimte vrij voor andere apparatuur of processen met een ultracompacte voetafdruk en muurbevestiging.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Grote Flexibiliteit

Uw ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen met een werkgebied van 360 graden in combinatie met een bereik tot 650 mm en een payload tot 6 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
6 kg
Robot Reikwijdte
650 mm
Assen
4
Beveiliging
Body standard/optional
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Montagepositie
Vloer
Ja

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten om uw besluitvormingsproces te vergemakkelijken en het gebruik van uw FANUC producten te maximaliseren.

Ontdek de productserie

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA serie

Verhoog snelheid en precisie. Ontdek nu onze SCARA serie!

Laat u inspireren!

Get Inspiration from Other's Success

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Placing Plastic Injection-Moulding into Packing Trays

Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.
Vernay

Be- en ontladen, flexibele toevoer en inspectie in ƩƩn enkele cel

Vernay is wereldwijd bekend om zijn oplossingen voor stromingsregeling en produceert jaarlijks meer dan een miljard rubberen klepcomponenten in Aziƫ, Amerika en Europa. Hun cruciale producten, gebruikt in apparaten zoals ademhalingsapparatuur en batterijsystemen voor elektrische voertuigen, moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen zonder enig defect.