The FANUC SR-20iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-20š‘–A

De SR-20š‘–A met zijn gestroomlijnde en lichte constructie is ontworpen voor naadloze integratie in assemblage- of verpakkingslijnen. De interne kabel- en leidinggeleiding draagt bij aan een strak, onbelemmerd uiterlijk, waardoor storende contouren sterk verminderen. Zijn compacte structuur, met een gewicht van 64 kg en een groot bereik van 1100 mm, maximaliseert de efficiĆ«ntie in zowel ruimtelijk gebruik als operationeel bereik. Deze robot is de ideale oplossing als u op zoek bent naar effectief ruimtebeheer zonder concessies te doen aan de prestaties.
Robot Payload
20 kg
Robot Reikwijdte
1100 mm
Assen
4
Download Datasheet

SCARA robots met hoge snelheid voor snellere doorvoer

Voordelen voor Uw Bedrijf

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximale Doorvoer

Maximaliseer uw doorvoer en profiteer van uitzonderlijk korte cyclustijden en hoge reproduceerbaarheid met FANUC's innovatieve aandrijvingstechnologie.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie

Vereenvoudig de integratie en verlaag de kosten dankzij geĆÆntegreerde services zoals I/O en 24VDC, magneetventielen en luchtleidingen in de robot.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

IntuĆÆtief Programmeren

Via een standaard webgebaseerde interface kan de robot eenvoudig en intuĆÆtief geprogrammeerd worden met behulp van een tablet of desktop computer met FANUC's š‘–RProgrammer software.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Perfect voor Diverse Omgevingen

Voldoe aan de eisen van cleane omgevingen met een milieuvriendelijke optie: witte epoxycoating, IP65-classificatie, roestwerende bouten, balgafdekking en ISO-norm 5.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Snellere Opstart Tijd

Eenvoudig herstellen van fouten is mogelijk met de remlicht schakelaar op de robot.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Verbeterde Kabel Routering

Minimaliseer het storingsgebied en maak schoonmaken eenvoudiger met de beschikbare kabeluitgang aan de onderkant.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Ruimtebesparend Ontwerp

Maak waardevolle vloerruimte vrij voor andere apparatuur of processen met een ultracompacte voetafdruk en muurbevestiging.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Grote Flexibiliteit

Uw ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen met een werkgebied van 360 graden in combinatie met een bereik tot 1.100 mm en een payload tot 20 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische Specificaties

Controller
Controller
R-30š‘–B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
IP20/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20/IP65
Montagepositie
Vloer
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
20 kg
Robot Reikwijdte
1100 mm
Assen
4

Download Aanvullende Informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten om uw besluitvormingsproces te vergemakkelijken en het gebruik van uw FANUC producten te maximaliseren.

Ontdek de Productserie

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA Serie

Verhoog snelheid en precisie. Ontdek nu onze SCARA Serie!

Get Inspired