The FANUC Robodrill α-D21LiB5 Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping.

ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus

Dit ROBODRILL model biedt optimaal aanpassingsvermogen voor een breed spectrum aan bewerkingsopdrachten. Dankzij een uitgebreid aanbod aan opspanmogelijkheden blinkt het uit in de bewerking van grotere componenten, wat het tot de ideale keuze maakt voor sectoren zoals de automobielindustrie en de lucht- en ruimtevaart.
Tafelgrootte
850x410 mm
Verplaatsing X/Y/Z
700/400/330
Max. tafellast
300 kg
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Veel Efficiƫnter

Of het nu gaat om een nieuwe opstelling of het veranderen van het aantal eenheden en het bereik van 3 tot 5 assen, ROBODRILL's inherente veelzijdigheid bespaart u geld binnen een breed scala van toepassingen en industrieƫn.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Hoge Precisie

De uitstekende reproduceerbaarheid maakt de FANUC ROBODRILL uitermate geschikt voor toepassingen zoals boren, frezen, draaien en tappen op hoge snelheid.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Eenvoudige Automatisering

ROBODRILL is ontworpen voor moeiteloze automatisering, met een ergonomisch werkgebied en toegankelijke robotintegratie, samen met het optionele Robotpakket voor snelle en ongecompliceerde automatiseri
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Veel Intelligenter

Door gebruik te maken van slimme snijtechnieken levert hij resultaten die vergelijkbaar zijn met krachtigere machines, waardoor de bewerkingstijd korter wordt. Ideaal voor hogesnelheidsbewerkingen, het maken van matrijzen of 5-assige bewerkingen.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Toekomstbestendige Investering

FANUC's befaamde betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud maximaliseren de uptime, terwijl de duurzame ROBODRILL machines een uitzonderlijk rendement op investering bieden.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Grote Energiebesparingen

FANUC ROBODRILL bespaart energie met slimme functies en optimaliseert prestaties en stroomverbruik met het Energy Saving Screen.
Test Description

Levenslange Ondersteuning

Met meer dan 35 jaar ervaring en een toewijding aan precisie, garandeert FANUC een hoge betrouwbaarheid bij het produceren van duurzame producten van hoge kwaliteit, die klanten ondersteunen bij het b

Technische specificaties

ROBODRILL specs
Tafelgrootte
850x410 mm
Verplaatsing X/Y/Z
700/400/330
Max. tafellast
300 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2.1/ 2.2 t
Max. tool length
250 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
3 kg
Total mass
33 kg
Number of tools
21
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
250-580 mm (with HC100)
Spindel Snelheid
10000 | 24000
Max. ratedĀ torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700Ā rpm
Max. ratedĀ torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800Ā rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000Ā rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000Ā rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 NmĀ | 0 ~ 7,000Ā rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 NmĀ | 0 ~ 7,000Ā rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kWĀ | 7,000 ~ 15,000Ā rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kWĀ | 7,000 ~ 15,000Ā rpm
Rapid traverse in all axes
54 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.6 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Machine size
L
Max. aantal gelijktijdig aangestuurde assen
5
Type of machine
STD

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

FANUC ROBODRILL D28LiB5 ADV Plus Y500 with DDR-T𝑖B rotary table. ROBODRILL DDR-T𝑖B rotary table is the solution for handling parts weighing up to 200 kg with ease.

ROBODRILL serie

Veelzijdig frezen, boren en tappen. Ontdek nu onze ROBODRILL serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.
Phentagon Lab

Flexibele, precieze bewerking voor de productie van tandheelkundige apparatuur

Phentagon Lab Srl, een Italiaanse specialist in tandheelkundige implantologie, heeft zijn bewerkingsmogelijkheden uitgebreid met FANUC ROBODRILL CNC bewerkingstechnologie. De investering stelt het bedrijf in staat om een snellere productie, een grotere flexibiliteit en een constant hoge kwaliteit te bereiken bij de productie van complexe tandheelkundige oplossingen uit veeleisende materialen.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
Euroedil

EUROEDIL bereikt snellere snijsnelheden en een hogere doorvoer met FANUC machines

Met zijn nieuwe FANUC machines heeft EUROEDIL de snijsnelheid en doorvoer verhoogd om te voldoen aan de toenemende vraag van klanten. Bovendien zijn de nauwkeurigheid en precisie van de stansgereedschappen van het bedrijf aanzienlijk verbeterd.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

FANUC geeft visie op de toekomst bij ZAP

Hoewel machinale bewerking veel baat kan hebben bij het gebruik van een machinebediende robot, introduceert de toevoeging van 3D-camera's een extra intelligentieniveau. Dit leidt tot autonome productie en bijzondere voordelen voor fabrikanten.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Dankzij FANUC-robots draait de CNC-productie bij RADMOT dag en nacht door

Geautomatiseerde CNC-bewerkingscellen met meerdere machines en robots vereisen een doordacht ontwerp en integratie. Waarom het proces dan niet vereenvoudigen door te kiezen voor ’s werelds toonaangevende fabrikant van zowel CNC-machines als industriële robots: FANUC?
Dat was precies de strategie van RADMOT, een toonaangevende Poolse toeleverancier in verspaning, toen het een nieuwe CNC-freescel wilde implementeren met drie bewerkingscentra en twee robots – volledig onbemand, 24 uur per dag, 7 dagen per week, en zonder botsingen tussen de robots.