De FANUC ROBODRILL draaitafels zijn een essentiële aanvulling op meerzijdige bewerkingen. Deze DDR draaitafels hebben een directe aandrijving, wat zorgt voor een uitzonderlijke snelheid en precisie. Ze zijn bestand tegen slijtage, verlagen de onderhoudskosten en bieden een onovertroffen prijs-kwaliteitverhouding. Verhoog uw bewerkingsmogelijkheden met de FANUC ROBODRILL draaitafels en ervaar een nieuw niveau van prestaties en efficiëntie.
Belangrijkste Voordelen
Modellen
Opties
Belangrijkste Voordelen
Voordelen voor uw bedrijf
Uitzonderlijke precisie
De FANUC ROBODRILL draaitafels bieden een ongeëvenaarde precisie, zodat zelfs de meest ingewikkelde bewerkingstaken vlekkeloos kunnen worden uitgevoerd.
Lagere onderhoudskosten
Deze draaitafels zijn bestand tegen slijtage wat resulteert in minimale stilstand en lagere onderhoudskosten, waardoor ze een rendabele keuze zijn voor fabrikanten.
Superieure prijs-/kwaliteitsverhouding
FANUC ROBODRILL-draaitafels combineren een direct drive-mechanisme met hoge prestaties en rigiditeit, wat resulteert in maximale productiviteit tegen minimale kosten.
Modellen
De juiste oplossing voor uw bedrijf
DDR𝑖B
Dankzij de directe aandrijfmotor en verhoogde rigiditeit integreert de FANUC ROBODRILL DDR𝑖B naadloos als ideale extra as voor uw ROBODRILL-machine. Profiteer van ultrasnel indexeren in slechts 0,55 seconden (inclusief ont- en vastklemmen) en een indrukwekkend klemmoment van 700 Nm. Met zijn uitzonderlijke precisie en betrouwbaarheid biedt de DDR𝑖B ongeëvenaarde waarde voor uw investering.
DDR-T𝑖B
Ontdek de FANUC ROBODRILL DDR-T𝑖B - uw oplossing voor het probleemloze handling van onderdelen tot 200 kg. Afhankelijk van uw specifieke toepassingseisen kunnen we uw ROBODRILL uitbreiden met het robuuste DDR-T torsiesysteem, dat alle voordelen van de DDR draaitafel omvat, compleet met een ondersteunende spindel en L-beugels. De grotere rigiditeit van dit systeem garandeert een nog grotere bewerkingsnauwkeurigheid en vereist alleen de toevoeging van een opspanplaat om aan de slag te gaan. Bovendien zorgt het slimme ontwerp van de DDR-T𝑖B ervoor dat de verplaatsing van de X-as consistent blijft met de 3-assige configuratie. En met een formidabel opspankoppel van 1100 Nm is hij klaar voor uw zware bewerkingsprocessen.
DDR-HS𝑖B
Ervaar de kracht van draaien met hoge snelheid en hoge precisie met de FANUC DDR-HS𝑖B draaitafel. Ontworpen om naadloos te integreren met uw FANUC CNC, benut de DDR-HS𝑖B het volledige potentieel van draaifuncties. Profiteer van een ongeëvenaarde indexeernauwkeurigheid, krachtige klemkracht vergelijkbaar met het DDR𝑖B model en een gebruiksvriendelijk instelproces met automatische servoparameteraanpassing op basis van uw werkbelasting.
Opties
Automatische klem-/ontklemfunctie voor DDR
De automatische klem-/ontklemfunctie voor DDR biedt diverse voordelen voor het bewerkingsproces.
Deze functie zorgt ervoor dat de DDR automatisch wordt ontklemd wanneer een positioneeropdracht wordt uitgevoerd en vervolgens wordt geklemd zodra de indexering van de DDR is voltooid. Bovendien zijn zelfs verlappende klemming en gelijktijdige positioneerbewegingen van andere assen mogelijk.
DDR-T - scharniersysteem met DDR
Het zeer rigide DDR-T draaitapsysteem combineert de voordelen van de DDR draaitafel met een staartsteun en L-beugels. Dit geavanceerde ontwerp verbetert de rigiditeit, waardoor u nog hogere niveaus van bewerkingsnauwkeurigheid kunt bereiken.
Deze innovatieve oplossing is ontworpen om cyclustijden te verkorten, de productiviteit te verhogen en efficiënt om te gaan met turnover positionering.
Moeiteloze Integratie van Opspan Platen
Het toevoegen van een opspanplaat is alles wat nodig is om uw precisiebewerking te verbeteren. Het praktische ontwerp van de DDR-T zorgt ervoor dat uw bestaande X-asbeweging consistent blijft met het 3-assige ontwerp, waardoor het integratieproces naadloos verloopt.
Roterende koppeling (DDR𝑖B-zijde)
Vergroot de veelzijdigheid van uw opstelling met een draaikoppeling aan de DDR𝑖B-zijde.
Roterende koppeling (staartzijde)
Optimaliseer uw bewerkingsmogelijkheden nog verder met een roterende koppeling aan de kant van de staartsteun.