R-30𝑖B Compact Plus wordt gebruikt voor de FANUC SCARA serie. Deze controller overtuigt door zijn lichte en zeer compacte ontwerp en is eenvoudig te integreren.
Afmetingen: 440 x 85 x 260 mm
Afmetingen: 440 x 85 x 260 mm
Belangrijkste Voordelen
Modellen
Programmeren
Belangrijkste Voordelen
Voordelen voor uw bedrijf
Bespaar vloeroppervlakte
Dankzij het compacte ontwerp maakt de R-30𝑖B Plus Compact Cabinet optimaal gebruik van beperkte ruimte en kan deze zelfs gestapeld worden.
Gebruiksvriendelijke besturing
FANUC SCARA robots gebruiken 𝑖RProgrammer - een webgebaseerde interface waarmee u de robot eenvoudig en intuïtief kunt programmeren met een tablet of desktopcomputer.
Standaard ingebouwde intelligentie
Alle R-30𝑖B Plus robot controllers zijn standaard voorbereid op intelligente functies zoals vision, force en interference check.
Veiligheidssoftware
In tegenstelling tot PC-gebaseerde robot controllers die afhankelijk zijn van Windows, maken de R-30𝑖B Plus controllers gebruik van FANUC's eigen software - wat betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over virussen, hackers of stabiliteitsproblemen.
Modellen
Maak kennis met de R-30𝑖B Plus controller serie
Een high-performance controller, ontworpen voor slimmere productiviteit. Lees meer over de robot controller van FANUC.
Zonder de noodzaak van een 𝑖Pendant Touch maken FANUC SCARA-robots gebruik van de intuïtieve 𝑖RProgrammer – een webgebaseerde interface waarmee u eenvoudig kunt programmeren via een tablet of des...
De 𝑖Pendant Touch is een licht, ergonomisch ontworpen bedieningsapparaat met een intuïtieve 𝑖HMI interface. Het vereenvoudigt het programmeren voor zowel programmeurs als operatoren. De 𝑖Pendant...