Het krachtige en autonome Open-Air Cabinetis ideaal voor M-1, M-2, M-3 en LR Mate robots. Hij kan gemonteerd worden in kasten voor zeer vuile of vochtige omgevingen en is ook stapelbaar voor multi-robotcellen.
Afmetingen: 370 x 200 x 350 mm
Intuïtief en eenvoudig in gebruik maakt de 𝑖Pendant het werken met de R-30𝑖B Plus robot controller gemakkelijk voor iedereen die betrokken is bij de productiecyclus.
Standaard ingebouwde intelligentie
Alle R-30𝑖B Plus robot controllers zijn standaard voorbereid op intelligente functies zoals vision, force en interference check.
Veiligheidssoftware
In tegenstelling tot PC-gebaseerde robot controllers die afhankelijk zijn van Windows, maken de R-30𝑖B Plus controllers gebruik van FANUC's eigen software - wat betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over virussen, hackers of stabiliteitsproblemen.
Eenvoudige Installatie
Dankzij de verbeterde bewegingsprestaties maakt de gebruikersinterface (𝑖HMI) het mogelijk om de robot binnen 30 minuten te installeren met behulp van startinstructies.
Modellen
Maak kennis met de R-30𝑖B Plus controller serie
Een high-performance controller, ontworpen voor slimmere productiviteit. Lees meer over FANUC's robot controller.
De 𝑖Pendant Touch is een licht, ergonomisch ontworpen bedieningsapparaat met een intuïtieve 𝑖HMI interface. Het vereenvoudigt het programmeren voor zowel programmeurs als operatoren. De 𝑖Pendant...
De FANUC Tablet Teach Pendant (TP) biedt u een snelle en eenvoudige manier om ons uitgebreide assortiment industriƫle robots te programmeren. Deze pendant beschikt over dezelfde gebruiksvriendelijk...
Zonder de noodzaak van een 𝑖Pendant Touch maken FANUC SCARA-robots gebruik van de intuïtieve 𝑖RProgrammer – een webgebaseerde interface waarmee u eenvoudig kunt programmeren via een tablet of des...