Green Services
FANUC Robots innoveren de landbouw
Zwaar tillen en fysieke belasting behoren bij Green Services tot het verleden. Dankzij het geautomatiseerde palletiseersysteem met de FANUC-robot verloopt het werk nu veilig en efficiënt.
Delen
Geïntegreerde veiligheidsopties, waaronder FANUC DCS (Dual Check Safety).
Uiterst betrouwbare FANUC robot met een payload van 35 kg.
Vermindering van de werktijd met 45%.
Geautomatiseerd palletiseersysteem 500 rollen per uur op basis van een cyclustijd van 7s.
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Case Studies
Toepassingen
Industrieën
FANUC Case Studies
Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.
Palletiseren
Het automatiseren van uw palletiseerproces kan zowel de veiligheid als de efficiëntie van uw activiteiten verhogen. Met een breed scala aan opties waaruit u kunt kiezen, vindt u de perfecte oplossing voor verschillende formaten, ladingen, cyclustijden en precisiebehoeften, terwijl u er zeker van kunt zijn dat uw producten met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.
Alle Industrieën
Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.