The FANUC M-20/35-18D is a slim and strong industrial handling robot.

M-20𝑖D/35

De M-20𝑖D/35 is een krachtige robot die perfect is voor compacte integratie. Dankzij de slanke arm wordt interferentie tot een minimum beperkt, en het volledig geïntegreerde kabelbeheer maakt deze robot bijzonder geschikt voor drukke productieomgevingen. De eenvoudig te reinigen oppervlakken, gecombineerd met uitzonderlijke snelheid en precisie, maken dit model ideaal voor uiteenlopende toepassingen waarbij een payload van 35 kg vereist is.
Robot Payload
35 kg
Robot Reikwijdte
1831 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Hoogste Verwerkingscapaciteit

Hanteer grote grijpers en zware payloads tot 35 kg dankzij een hoog polsmoment en massatraagheid.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Minder Risico op Storingen

Minimaliseer storingen en het risico op botsingen met nabijgelegen obstakels voor een soepelere, veiligere werking met de gebogen J2-arm.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standaard IP67-Bescherming

Ontworpen voor duurzaamheid: water- en stofdicht met gladde oppervlakken voor maximale uptime en een lange levensduur.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Holle Pols voor Compacte Opstellingen

Voorkom het risico op blijven haken en kabelslijtage door alle kabels via de grote holle pols en arm van de robot te leiden met een diameter van 57 mm.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie en Duurzame Bekabeling

Vereenvoudig de integratie en bescherm uw kabels met een volledig geĆÆntegreerd kabelbeheersysteem, waarbij de kabels door de holle arm, pols en behuizing van de robot worden geleid.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Maak gebruik van dit veelzijdige robotmodel met montageopties aan het plafond, op de vloer of onder een hoek – ideaal voor krappe ruimtes waar flexibiliteit cruciaal is.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP65
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
35 kg
Robot Reikwijdte
1831 mm
Assen
6

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.

Ontdek de productserie

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

M-20 serie

De marktleider in hun klasse op het gebied van payload, bereik en assnelheid. Ontdek nu onze M-20 serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

FANUC Robot palletising of turf rolls
Green Services

FANUC Robots innoveren de landbouw

Zwaar tillen en fysieke belasting behoren bij Green Services tot het verleden. Dankzij het geautomatiseerde palletiseersysteem met de FANUC-robot verloopt het werk nu veilig en efficiƫnt.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Inoverde verhoogt verpakkingscapaciteit met inzet van 3 FANUC-robots

In de dynamische distributieomgeving voor verse voeding is efficiëntie in geautomatiseerde verpakkingsprocessen cruciaal om aan de vraag te kunnen voldoen. Een bijkomend voordeel van robotisering is de vermindering van fysieke belasting voor medewerkers, een zachtere behandeling van kwetsbare producten zoals groenten en fruit, en een uniform en herhaalbaar proces. Een van de meest recente productielocaties die van deze voordelen profiteert, is de vestiging van Inoverde in Bätterkinden, Zwitserland. Daar zorgen drie industriële FANUC robots voor het vullen, verpakken en palletiseren van wortelen – volledig geautomatiseerd en uiterst efficiënt.