Skip to main content
LR Mate 10-11A Food/Clean. Image for website.

LR Mate/10-11A Food/Clean

De LR Mate/10-11A Food/Clean is een compacte en veelzijdige 6-assige robot, speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de strenge eisen van cleanrooms en voedselomgevingen. Dankzij krachtige servomotoren en een rigide armstructuur biedt hij snelle acceleratie en korte cyclustijden. Dit model is IP67-gecertificeerd voor water- en stofbestendigheid en voldoet aan de ISO Class 4-normen voor cleanrooms. De witte epoxycoating en NSF-H1 voedselveilige smeermiddelen garanderen een veilige en hygiënische werking in gevoelige productieomgevingen.
Robot Payload
10 kg
Robot Reikwijdte
1101 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Geschikt voor cleanrooms

Voldoe aan de cleanroom-eisen met een hygiënisch design, voorzien van witte epoxycoating, roestwerende bouten en ISO-standaard 4.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist in Toepassingen voor Food

Vermijd het risico op besmetting met NSF-H1 voedselveilig smeervet. Profiteer van een wasbestendig ontwerp met een witte epoxycoating, roestwerende bevestigingsbouten en een IP67-classificatie.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Meer Doorvoer

Verhoog uw productiviteit met krachtige servomotoren en een zeer rigide arm voor een hoge acceleratie en snelle cyclustijden. Profiteer van soepele trillingsvrije bewegingen, zelfs bij hoge werksnelheden.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Veelzijdigheid voor Elke Situatie

Verhoog de flexibiliteit en bespaar vloerruimte met plafond- of hoekmontage.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige integratie

Vereenvoudig de integratie en verlaag de kosten dankzij 6DI/2DO op de J3-asconnector voor ondersteuning van on-board grijpers, inclusief standaard geïntegreerde dubbele solenoïdeventielen (2x1) en luc
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-50𝑖A Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
10 kg
Robot Reikwijdte
1101 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.

Ontdek de productserie

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate serie

Licht en compact. Grote dingen komen in kleine verpakkingen. Ontdek nu onze LR Mate serie!

Laat u inspireren!