The FANUC M-20/25-18D Food is a robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-20𝑖D/25 Food

De M-20𝑖D/25 foodgrade robot combineert hoge snelheid, hoge payload prestaties in een compact ontwerp. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in voedselverwerkende omgevingen, biedt deze robot uitstekende hygiëne dankzij voedselveilige olie op alle assen, een roestvrijstalen polsflens, motorafdekkingen, corrosiebestendige bevestigingen, witte epoxyverf en bescherming tegen stof en vloeistoffen. En dat alles zonder in te boeten op snelheid of precisie.
Robot Payload
25 kg
Robot Reikwijdte
1831 mm
Assen
6

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist Toepassingen voor Food

Vermijd het risico op besmetting met NSF-H1 voedselveilig smeervet. Profiteer van een wasbestendig ontwerp met een witte epoxycoating, roestwerende bevestigingsbouten en een IP65-classificatie.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Holle Pols voor Compacte Opstellingen

Voorkom het risico op blijven haken en kabelslijtage door alle kabels via de grote holle pols en arm van de robot te leiden met een diameter van 57 mm.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Minder Risico op Storingen

Minimaliseer storingen en het risico op botsingen met nabijgelegen obstakels voor een soepelere, veiligere werking met de gebogen J2-arm.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie en Duurzame Bekabeling

Vereenvoudig de integratie en bescherm uw kabels met een volledig geĆÆntegreerd kabelbeheersysteem, waarbij de kabels door de holle arm, pols en behuizing van de robot worden geleid.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Maak gebruik van dit veelzijdige robotmodel met montageopties aan het plafond, op de vloer of onder een hoek – ideaal voor krappe ruimtes waar flexibiliteit cruciaal is.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
25 kg
Robot Reikwijdte
1831 mm
Assen
6

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.

Ontdek de productserie

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

M-20 serie

De marktleider in zijn klasse op het gebied van payload, bereik en assnelheid. Ontdek nu onze M-20 serie!

Laat u inspireren!