CRX-5𝑖A Food
Delen
De CRX-5𝑖A food-grade Collaboratieve Robot is ontworpen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Uitgerust met NSF-H1 voedselveilige smeermiddelen, witte epoxyverf en corrosie-/chemisch bestendige bekleding, is de CRX-5𝑖A voedselveilige cobot een ideale oplossing voor voedselverwerking, natte omgevingen of strikte hygiëne-eisen.
De CRX-5𝑖A voedselveilige cobot heeft een draagvermogen van 5 kg en een reikwijdte van 994 mm. De Tablet Teach Pendant (TP) biedt gebruikers een snelle en eenvoudige manier om te programmeren met gebruiksvriendelijke functies en intuïtieve drag-and-drop functionaliteit. De CRX cobot serie is 8 jaar onderhoudsvrij en biedt de bewezen industriële betrouwbaarheid die klanten van FANUC gewend zijn.
Robot Payload
5 kg
Robot Reikwijdte
994 mm
Assen
6
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Toepassingen
Industrieƫn
De perfecte match voor uw toepassing
Material Handling
Automatiseer uw material handling met industriƫle robots en ontdek tal van voordelen voor uw bedrijf. Verhoog de efficiƫntie en productiviteit aanzienlijk door de tijd en inspanning van handmatige handling te verminderen. Laat robots continu en zonder vermoeidheid werken voor een constante prestatie en minimale fouten, wat resulteert in een hogere output en snellere verwerkingstijden.
Assemblage
Automatiseer uw assemblageprocessen met robots en behaal aanzienlijke voordelen ten opzichte van handmatige assemblage. Garandeer ongeëvenaarde precisie en consistentie, verminder fouten en lever constant hoge kwaliteit. Verhoog de productiesnelheid dankzij continue werking zonder vermoeidheid, wat de doorvoercapaciteit aanzienlijk vergroot. Verhoog de efficiëntie, kwaliteit en veiligheid — en maak van automatisering een strategische investering voor elke productieomgeving.
Vision Inspectie
Vision inspectietechnologie verbetert uw productieprocessen met geautomatiseerde systemen die objecten nauwkeurig inspecteren en analyseren. Geavanceerde vision inspectieoplossingen maken gebruik van camera's, sensoren en software om beelden vast te leggen en te verwerken, defecten te detecteren, afmetingen te meten en ervoor te zorgen dat uw producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.
Oplossingen op maat voor uw industrie
Food & Beverage
Food & Beverages zijn onze specialiteit! Laat onze expertise in robotica uw productieproces versterken – neem vandaag nog contact met ons op.
Robots en Automatisering voor de Medische Industrie
Meer efficiƫntie in de medische industrie door robotica en automatisering!