CRX-30𝑖A Food
Delen
De CRX-30𝑖A/L food-grade Collaboratieve Robot is ontworpen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. De CRX-30𝑖A food-grade cobot is uitgerust met NSF-H1 food-grade vet, witte epoxyverf, corrosie-/chemisch bestendige coating en is een ideale oplossing voor voedselverwerking, natte omgevingen of toepassingen met strenge hygiëne-eisen. Met een draagvermogen van 30 kg en een reikwijdte van 1.756 mm is dit het krachtigste model binnen de CRX serie van Collaboratieve Robots. Het Tablet Teach Pendant (TP) biedt gebruikers een snelle en eenvoudige manier van programmeren dankzij gebruiksvriendelijke functies en intuïtieve drag-and-drop-functionaliteit. De CRX-serie cobots vereist 8 jaar lang geen onderhoud en biedt de bewezen industriële betrouwbaarheid die klanten van FANUC gewend zijn.
Robot Payload
30 kg
Robot Reikwijdte
1756 mm
Assen
6
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Toepassingen
Industrieƫn
De perfecte match voor uw toepassing
Material Handling
Automatiseer uw material handling met industriƫle robots en ontdek tal van voordelen voor uw bedrijf. Verhoog de efficiƫntie en productiviteit aanzienlijk door de tijd en inspanning van handmatige handling te verminderen. Laat robots continu en zonder vermoeidheid werken voor een constante prestatie en minimale fouten, wat resulteert in een hogere output en snellere verwerkingstijden.
Assemblage
Automatiseer uw assemblageprocessen met robots en behaal aanzienlijke voordelen ten opzichte van handmatige assemblage. Garandeer ongeëvenaarde precisie en consistentie, verminder fouten en lever constant hoge kwaliteit. Verhoog de productiesnelheid dankzij continue werking zonder vermoeidheid, wat de doorvoercapaciteit aanzienlijk vergroot. Verhoog de efficiëntie, kwaliteit en veiligheid — en maak van automatisering een strategische investering voor elke productieomgeving.
Vision Inspectie
Vision inspectietechnologie verbetert uw productieprocessen met geautomatiseerde systemen die objecten nauwkeurig inspecteren en analyseren. Geavanceerde vision inspectieoplossingen maken gebruik van camera's, sensoren en software om beelden vast te leggen en te verwerken, defecten te detecteren, afmetingen te meten en ervoor te zorgen dat uw producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.
Oplossingen op maat voor uw industrie
Food & Beverage
Food & Beverages zijn onze specialiteit! Laat onze expertise in robotica uw productieproces versterken – neem vandaag nog contact met ons op.
Robots en Automatisering voor de Medische Industrie
Meer efficiƫntie in de medische industrie door robotica en automatisering!