Skip to main content
Image of CNC FS500i-A on a white background

502𝑖-A

The high-end CNC pursuing superior machining performance. The 502𝑖-A is a streamlined version of the powerful 502𝑖S-A, designed for machines that don’t require full 5-axis capability but still benefit from reliable multi-path control. Ideal for job shops and mid-tier OEMs, it delivers dependable performance for 3+2 or 4-axis configurations while maintaining the robust reliability FANUC is known for. With simplified setup and efficient operation, the 502i-A offers a smart balance of functionality and cost-effectiveness for standard machining applications.
Največje število krmiljenih osi skupaj/na pot
26 / 12
Največje število osi vretena skupaj / na pot
8/4
Največje število krmiljenih poti
4

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Združljivost osi in zanesljivo krmiljenje

Zagotavlja zanesljivo delovanje za 3+2 ali 4-osne stroje, kar je idealno za proizvajalce, ki iščejo natančnost in stabilnost brez kompleksnosti 5‑osne obdelave.
Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Primeren za delavniško okolje in OEM vrednost

Idealna rešitev za delavniško okolje in srednje zahtevne proizvajalce originalne opreme, ki združuje prilagodljivost in zmogljivost za podporo različnim proizvodnim potrebam z minimalnim naporom pri n
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Poenostavljena nastavitev in zanesljivost FANUC

Poenostavljena konfiguracija, podprta z dokazano zanesljivostjo FANUC, skrajšuje čas integracije in zagotavlja dolgoročno zanesljivost delovanja.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

nadzor osi
Največje število krmiljenih osi skupaj/na pot
26 / 12
Največje število osi podajanja skupaj/na pot
26/12
Največje število osi vretena skupaj / na pot
8/4
Največje število hkrati krmiljenih osi na poti
4
Največje število krmiljenih poti
4
Vrsta namestitve
LCD-različica
Da
Samostojna različica
Da
Delovne enote
LCD-zaslon
Da
PC front-end
Da
Sistemi na dotik
Da
Ročna krmilna enota
Da
Plošča za upravljanje stroja
Da
Funkcije PMC
Največje število vhodov/izhodov
6144
Največje število I/O-Link
3
Največje število PMC kanalov
5
Največje število korakov
-
blokirna funkcija
Da
CNC funkcije
3D preverjanje motenj
Da
Dual Check Safety
Da
Pametno krmiljenje stroja
Da
Ponovni zagon programa
Da
Hitri ponovni zagon programa
Da
Nano interpolacija
Da
Nano glajenje
Da
Tehnologija za fino površino
Da
AI napredni predogled
Da
AI Contour Control
Da
Makro izvajalnik
Da
FANUC Picture
Da
FOCAS
Da
5-osna funkcija
Nagnjena delovna ravnina
Da
Krmiljenje središča orodja
Da
Kompenziranje napak
Kompenziranje napak
Da
Kompenziranje volumetrične napake
Da
Tool functions
Funkcije orodja
Da
Sistem za upravljanje orodja
Da
3-D kompenzacija orodja
Da
Tehnologije
Rezkanje
Da
Vrtenje
Da
Brušenje
Da

Prenesi za dodatne informacije

Dostopajte do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih prek naših dokumentov za prenos, ki vam bodo pomagali pri sprejemanju odločitev in za povečanje izkoristka izdelkov FANUC.

Za prilagajanje

Illustration of FOCAS library

Knjižnica FOCAS

Povečajte svoje operacije CNC! Enostavno se povežite s strojem CNC prek etherneta ali optičnih vlaken. Prilagodite funkcije, spreminjajte makroprograme in uživajte v intuitivnem dostopu do naprednih orodij CNC.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Prilagajanje zaslona - FANUC PICTURE

Brezhibno prilagodite operaterski vmesnik in zaslone HMI za kompleksna opravila. Neprekosljivo prilagajanje, izboljšani vmesniki, nemoteno delovanje in po meri izdelane nadzorne plošče zagotavljajo vrhunsko uporabniško izkušnjo.
Image of CNC screen. Startup tool

Orodja za nastavitev - FANUC LADDER III, komplet za razvoj aplikacij CNC, orodje za nastavljanje ...

Z našimi orodji izboljšajte učinkovitost svojih industrijskih dejavnosti. Poenostavite programiranje, prilagodite sisteme ter dosežite učinkovite in natančne nastavitve za večjo produktivnost.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Povečajte avtomatizacijo z najsodobnejšo servo tehnologijo. Izkusite natančnost, brezhibno integracijo in optimalno delovanje. Vzdržljivi, energetsko učinkoviti, s prilagojeno podporo za optimalno del
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo merilnik velikosti

Z orodjem FANUC Servo Sizer enostavno izberite motorje in ojačevalnike. Vnesite svoje specifikacije in delovne pogoje za optimalna priporočila motorjev in ojačevalnikov. Brezplačno in uporabniku prijazno.

Odkrijte serijo izdelkov

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus Serija

Te zmogljive naprave, oblikovane za zahteve sodobne proizvodnje, ponujajo neprimerljivo nadzorno tehnologijo, prilagodljivo funkcionalnost in brezhibne povezave. Raziščite našo serijo 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus zdaj!

Navdihnite se