Skip to main content
Phytopharm Klęka S.A.

Od paletiranja do izdelka: FANUC kolaborativni roboti povečujejo učinkovitost farmacevtskega pakiranja

Podjetje Phytopharm Klęka S.A., vodilno podjetje na trgu rastlinskih izdelkov za farmacevtsko in kozmetično industrijo, je z uvedbo dveh FANUC sodelujočih robotov izboljšalo ergonomijo, prilagodljivost in zanesljivost svojih pakirnih procesov. Z avtomatizacijo paletiranja plastenk in zlaganja kartonov v sodelovanju s podjetjem ZW Automation podjetje presega začetna pričakovanja glede zmogljivosti kolaborativnih robotov, hkrati pa izboljšuje varnost pri delu in zmanjšuje monotonost delovnih nalog. S podporo FANUC programske opreme za paletizacijo in intuitivnega upravljanja kolaborativni roboti oziroma koboti omogočajo bolj prilagodljivo in učinkovito proizvodno okolje, ki deluje v treh izmenah.
CRX cobots (CRX-20iA/L and CRX-25iA) at Phytopharm Klęka S.A. automate bottle de‑palletising and heavy carton palletising, using custom vacuum gripping and FANUC PalletTool® software to streamline and manage operations.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Podjetje Phytopharm Klęka je želelo izboljšati ergonomijo pakiranja in zmanjšati tveganje za nezgodne poškodbe v svojih farmacevtskih pakirnih procesih, ne da bi pri tem zmanjšalo proizvodno zmogljivost. Avtomatizacija je bila očitna rešitev, vendar so izvedbo dodatno oteževali različno zloženi skladi steklenic, neravne površine palet in težki transportni kartoni. Pomemben cilj podjetja je bil tudi povečati operativno prilagodljivost, da bi lažje obvladovali odsotnosti zaposlenih ter zagotavljali zanesljivo delovanje v zahtevnem trizmenskem proizvodnem procesu.

Rešitev

Phytopharm Klęka je izkoristil prednosti FANUC kolaborativnih robotov serije CRX za avtomatizacijo razlaganja steklenic s palet in paletizacije končnih izdelkov. Rešitev je integriralo podjetje ZW Automation. CRX-20𝑖A/L s pomočjo namenskega vakuumskega prijemala manipulira s skladi steklenic, medtem ko je CRX-25𝑖A namenjen paletizaciji težkih transportnih kartonovi. Pri slednjem pomembno vlogo igra programska oprema FANUC PalletTool®, ki poenostavlja načrtovanje, simulacijo in upravljanje paletizacijskih procesov.

Rezultat

Atomatizirane delovne postaje zagotavljajo učinkovito, natančno in prilagodljivo rokovanje z izdelki ter hkrati presegajo začetne cilje delovanja, saj dosegajo 3,4 paketa na minuto pri paletiranju in 8 kartonov na minuto pri zlaganju. Varno sodelovanje med operaterji in roboti, ki ga podpirajo integrirani varnostni skenerji, zmanjšuje fizične obremenitve zaposlenih. Programska oprema PalletTool® operaterjem omogoča samostojno ustvarjanje novih vzorcev zlaganja, ne da bi bilo treba posegati v glavni program kobota. 

O podjetju Phytopharm Klęka S.A.

Podjetje Phytopharm Klęka S.A., ki je del skupine The Nature Network®, je vodilni proizvajalec in razvijalec farmacevtskih ter kozmetičnih izdelkov naravnega, rastlinskega izvora. Podjetje, ki zaposluje približno 370 ljudi, deluje tudi kot globalni pogodbeni proizvajalec za številne naročnike po svetu. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1949, njegovo poslanstvo pa povzema slogan »Navdihnjeni z naravo, podprti z znanostjo«. Ta usmeritev se odraža tudi v sodobnem proizvodnem obratu v kraju Klęka, približno 50 kilometrov južno od Poznanja na Poljskem, ki izpolnjuje zahteve standardov GMP (Good Manufacturing Practice) in ISO.

VEČ INFORMACIJ O Phytopharm Klęka S.A.
Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Phytopharm Klęka povečuje natančnost in prilagodljivost s FANUC koboti

"V današnjem svetu, kjer imata znanje in strokovno znanje resnično vrednost, smo iskali robotske rešitve, ki bi našim zaposlenim pomagale pri enostavnejših opravilih," pravi Bartosz Wojtecki, vodja farmacevtske proizvodnje in skladišča v podjetju Phytopharm Klęka.

Vodja projekta Bartosz Kwiatkowski dodaja: "Želeli smo izboljšati ergonomijo delovnih mest in povečati fleksibilnost v našem farmacevtskem oddelku, zlasti v času odsotnosti zaposlenih ali pomanjkanja kadra. Poleg tega smo želeli zmanjšati monotonost dela in tveganje za nezgodne poškodbe, pri čemer nismo želeli ogroziti proizvodne učinkovitosti."

Podjetje ZW Automation je z uvedbo šestosnega sodelovalnega robota (kobota) serije FANUC CRX na začetku Romacove pakirne linije avtomatiziralo postopek razlaganja steklenic s palet. Na koncu linije pa je namestilo še drugi kobot FANUC CRX, ki samodejno zlaga težke kartonske škatle s končnimi izdelki na palete.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Razpaletizacija predstavlja prvo fazo proizvodne linije in pomembno vpliva na zanesljivost celotnega procesa. Aplikacija je prinašala več izzivov, med drugim različne višine naloženih paketov, spreminjajoče se mase ter neravne površine palet. Za obvladovanje teh zahtev podjetje Phytopharm uporablja kolaborativni robot FANUC CRX-20𝑖A/L, ki ima doseg 1418 mm in nosilnost 20 kg. Kobot mora prevzemati in prenašati pakete različnih dimenzij, med katerimi imajo številni občutljive površine, pri tem pa zagotavljati visoko stopnjo ponovljive natančnosti.

Sistemski integrator ZW Automation je razvil namensko prijemalo, opremljeno z mehkimi vakuumskimi priseski in integriranim sistemom za nadzor vakuuma, ki omogoča učinkovito ravnanje z izdelki brez tveganja za poškodbe. Rezultat so stabilni, natančni in tekoči gibi, pri čemer zmogljivost dosega 3,4 paketa na minuto, kar presega prvotna pričakovanja glede učinkovitosti.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Druga aplikacija je osredotočena na FANUC CRX-25𝑖A, ki ima nosilnost 25 kg (do 30 kg pri določenih konfiguracijah) ter doseg 1.889 mm (oziroma 1.756 mm, odvisno od izvedbe), in je namenjen zlaganju vnaprej izbranih kartonov s končnimi izdelki na palete. Podjetje ZW Automation je v tej rešitvi uporabilo programsko opremo FANUC PalletTool®, ki operaterjem omogoča ustvarjanje optimalnih vzorcev zlaganja ter nastavitev zaščitnih vmesnih slojev med posameznimi plastmi tovora, ne da bi bilo treba spreminjati glavni program kobota. Ta funkcionalnost ekipi podjetja Phytopharm omogoča, da samostojno uvaja nove formate kartonske embalaže, hkrati pa ohranja ponovljiv in zanesljiv proces z zmogljivostjo do 8 kartonov na minuto. Tudi ta rezultat je presegel prvotna pričakovanja in načrtovane cilje projekta.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Celico za paletizacijo varujejo trije varnostni skenerji, ki kobotu FANUC CRX-25 𝑖A omogočajo zlaganje kartonov do višine 1,6 metra brez dodatnih zaščitnih ograj ali kompleksne periferne opreme. Rezultat je stabilen in kakovosten avtomatiziran proces, ki hkrati ohranja odprto in lahko dostopno delovno okolje.

Projekt uspešno uresničuje dva ključna strateška cilja: ciljno usmerjeno avtomatizacijo procesov ter vzpostavitev varnega in prilagodljivega delovnega prostora. Delovni postaji, ki temeljita na FANUC-ovih kobotih, sta enostavni za upravljanje, zagotavljata visoko produktivnost in podpirata prilagodljivo organizacijo dela v okviru trizmenskega proizvodnega procesa podjetja Phytopharm.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

S temi uspešnimi avtomatiziranimi delovnimi postajami na naši sodobni liniji smo dejansko odprli vrata za FANUC-ovih kobotov tudi v druge procese podjetja Phytopharm Klęka.

Mnenja uporabnikov

Bartosz Kwiatkowski

Vodja projekta

Naj vas navdihne

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov FANUC

Odkrijte našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje skozi podrobne študije primerov in spoznajte, kako lahko optimizirate ter izboljšate učinkovitost svojih proizvodnih procesov.