Skip to main content
FAMAR

FANUC Kobot prinaša fleksibilnost pri operacijah na vertikalnih stružnicah

Podjetje Famar, italijanski proizvajalec vertikalnih stružnic, je v svoj nedavno razviti stroj Ciao 6 vgradilo sistem za pobiranje v koš, ki ga omogoča sodelujoč robot (kobot) FANUC. Sistem olajša prepoznavanje, pobiranje in ravnanje z deli iz zabojnikov na transporter stroja in z njega, zato je aplikacija prilagodljiva in prilagodljiva različnim sestavnim delom.
Success Story video featuring Italian customer Famar. CNC and CRX in use. Italian language with EN subtitles. Duration: 4:35

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Čeprav je navpično struženje zrel proces, napredni konstruktorji teh strojev nenehno iščejo načine za napredek tehnologije. Italijanski proizvajalec vertikalnih stružnic Famar je na primer želel s posebej razvitim sistemom avtomatizacije za svojo novo vertikalno stružnico Ciao 6 uvesti večjo prilagodljivost. Uspeh te zamisli je bil odvisen od oblikovanja posebne rešitve za pobiranje košar, ki vključuje sodelujočega robota (kobota). Kot uporabnik sistemov CNC FANUC že več kot 25 let se je družba Famar po nasvet obrnila na svetovnega strokovnjaka za avtomatizacijo.

Rešitev

FANUC je priporočil svojega CRX-10𝑖A kobota. CRX-10𝑖A tehta le 39 kg, njegova okretnost pa pomeni, da lahko z enim samim, gladkim gibom deluje zelo funkcionalno gibanje pod preklopom, s katerim pobere del iz spredaj nameščenega zabojnika in ga postavi na zadaj nameščen transporter. Kot dodatno zanimivost lahko omenimo, da je podjetje Famar v svojo novo vertikalno stružnico Ciao 6 vgradilo tudi sistem CNC FANUC 0𝑖-TF.

Rezultat

S uporabo kobota FANUC CRX-10𝑖A je podjetje Famar uspešno uvedlo prilagodljivo avtomatizacijo v proces vertikalnega struženja. Poleg tega CNC FANUC 0𝑖-TF za stružnice ponuja dokazano zanesljivost in konkurenčno razmerje med ceno in delovanjem. Verjetno najpomembnejše od vsega je, da FANUC podjetju Famar (ki izvozi 80 % svojih strojev) zagotavlja zanesljive storitve in podporo po vsem svetu, tudi v državah, kjer podjetje Famar ni prisotno.

O podjetju Famar

Famar izdeluje vertikalne stružnice za avtomobilsko industrijo ter dopolnilne sektorje, kot so tovornjaki, traktorji in stroji za zemeljska dela. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1973 in ima na pobočju gore Pirchiriano v senci mogočne cerkve Sacra di San Michele blizu Torina v Italiji na 27.000 m² velikem tehnološko naprednem proizvodnem obratu. Podjetje Famar je skupaj izdelalo več kot 6000 strojev za stranke po vsem svetu. Podjetje, ki zaposluje približno 210 ljudi, ustvari letni promet v višini 70 milijonov evrov.

VEČ O FAMARU
FAMAR success story

FANUC pomaga podjetju Famar pri dodajanju nove dimenzije vertikalnim stružnicam

Fausto Marinello je direktor podjetja Famar Srl, ki že dolgo in uspešno izdeluje vertikalne stružnice za avtomobilski sektor. Pri svojem najnovejšem stroju je podjetje Famar želelo navpičnim stružnicam dati nov pečat z uvedbo prilagodljive avtomatizacije postopkov strojne obdelave.

Za uresničitev tega koncepta se je podjetje lotilo razvoja posebnega sistema pobiranja košar za stroj Ciao 6, ki lahko struži dele s premerom do 260 mm. Za srce sistema za pobiranje posod je podjetje Famar izbralo sodelujočega robota FANUC CRX-10𝑖A (cobot), ki predstavlja pravo inovacijo v svetu navpičnega struženja.

FAMAR success story

Naši končni uporabniki cenijo preprostost krmilnikov FANUC in njihovo podporo hitremu zagonu stroja. Večina naših strank že ima krmilnike iz družine FANUC, zato so s to tehnologijo zadovoljni.

Mnenja uporabnikov

Maruo Martin

Tehnični direktor v podjetju Famar

Ciao 6 združuje visoko delovanje, avtomatizacijo in stabilnost v eni sami rešitvi. Končnim uporabnikom ponuja optimalno Famarjevo ravnovesje med produktivnostjo in prilagodljivostjo, ki je v avtomobilskem sektorju vse pomembnejša. Sprejetje kobota FANUC zagotavlja tudi tržno razlikovanje, saj upravljavcem strojev omogoča delo ob CRX-10𝑖A brez varoval ali ovir.

Famar je izbral kobota FANUC zaradi enostavnega programiranja. CRX-10𝑖A prepoznava, pobira in prenaša sestavne dele med zabojnikom in transporterjem stroja, zaradi česar je aplikacija prilagodljiva različnim delom.

Priključitev novega stroja k tehnologiji FANUC se ne konča s CRX-10𝑖A, kot pojasnjuje direktor podjetja Fausto Marinello: "Naš sodobni in prilagodljivi Ciao 6 se je razvil iz prejšnjih modelov. Stroj ima zdaj CNC FANUC, ki podpira to prilagodljivo, hitro in vitko vertikalno stružnico. CNC zagotavlja zadovoljstvo strank glede zanesljivosti, produktivnosti in natančnosti."

Famar, an Italian builder of vertical lathes, has integrated a bin picking system enabled by a FANUC collaborative robot (cobot) into its Ciao 6 machine. The system facilitates the recognition, picking and handling of parts from tote bins to and from the machine’s conveyor, making the application flexible and adaptable to different components.

Mauro Martin, tehnični direktor družbe Famar, dodaja: "CNC FANUC uporabljamo že več kot 25 let. Pri stroju Ciao 6 smo se odločili za FANUC 0𝑖-TF, standardni CNC za stružnice, ki ponuja res dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo. Poleg tega ima FANUC odprt sistem, ki nam omogoča, da prilagodimo vmesnik človek-stroj [HMI]."

Globalna podpora je še en vidik ponudbe FANUC, ki ga družba Famar in njene stranke zelo cenijo. Podjetje izvozi približno 80 % svojih strojev.

"Tehnologija izkazuje odlično zanesljivost, v redkem primeru okvare pa nam FANUC zagotavlja globalno storitev," pojasnjuje Martin. "Ta varnost podpore FANUC, zlasti v državah, kjer nismo prisotni, je zelo koristna."

 

 

Famar, an Italian builder of vertical lathes, has integrated a bin picking system enabled by a FANUC collaborative robot (cobot) into its Ciao 6 machine. The system facilitates the recognition, picking and handling of parts from tote bins to and from the machine’s conveyor, making the application flexible and adaptable to different components.

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.