Dvignite svojo proizvodnjo na višjo raven z vgrajenimi vretenskimi motorji FANUC, ki so skrbno izdelani za spreminjanje učinkovitosti in povečanje zanesljivosti pri industrijski obdelavi. Naši motorji za vretena niso le sestavni deli, temveč so moč inovacij, oblikovani za brezhibno integracijo v vaše obstoječe sisteme. Ponujajo robustno rešitev, prilagojeno za izpolnjevanje različnih potreb proizvodnih operacij v različnih panogah in aplikacijah.
Poudarki
Dokumenti
Poudarki
Prednosti za vaše podjetje
Kompaktna integracija
Naši vgrajeni vreteni motorji se zaradi svoje kompaktne in enotne strukture brez težav vključujejo v različno oblikovanje strojev. To prihrani prostor in zmanjša zahtevnost namestitve.
Izjemna natančnost in nadzor hitrosti
Izjemna natančnost in nadzor hitrosti za visokokakovostno obdelavo. Vgrajeno oblikovanje omogoča neposrednejši in učinkovitejši prenos moči, kar omogoča bolj gladko delovanje in natančnejši nadzor.
Energetska učinkovitost
Porabi manj energije, kar pomeni prihranek energije in nižje obratovalne stroške.
Izboljšana toplotna stabilnost
Toplotna stabilnost je ključnega pomena pri postopkih strojne obdelave. Naši vgrajeni motorji vretena so oblikovani tako, da čim bolj zmanjšujejo toplotne premike, kar zagotavlja stalno delovanje in natančnost v daljšem časovnem obdobju.
Vzdržljivost in nezahtevno vzdrževanje
Vgrajeni motorji vretena prepričajo z večjo vzdržljivostjo in manj potrebami po vzdrževanju, kar zagotavlja dolgoročno stroškovno učinkovitost.
Service First
Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.
V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.
Rezkanje CNC je postopek strojne obdelave, pri katerem se z računalniško krmiljenimi vrtljivimi rezalnimi orodji odstranjuje material z obdelovanca, da se ustvari želena oblika. Pogosto se uporablja za izdelavo natančnih delov s kompleksno geometrijo. Postopek vključuje pritrditev obdelovanca na premično mizo in uporabo različnih orodij za rezanje, vrtanje in oblikovanje materiala na podlagi programiranih navodil.
Brušenje je natančen postopek strojne obdelave, pri katerem se kot rezalno orodje uporablja abrazivno kolo za odstranjevanje materiala z obdelovanca. Z njim se dosežejo fini zaključki in natančne dimenzije, zlasti pri trdih materialih. Postopek vključuje vrteče se brusilno kolo, ki odreže material, da doseže želeno obliko in velikost, ter je bistvenega pomena za ustvarjanje ravnih, valjastih ali stožčastih površin v sodobni proizvodnji.
Struženje CNC je postopek strojne obdelave, pri katerem rezalno orodje odstranjuje material z vrtečega se obdelovanca in ustvarja natančne valjaste oblike. Idealen je za izdelavo delov s kompleksno geometrijo in majhnimi tolerancami. Da bi povečali zmogljivost svojega stružnega centra ali stružnice, je nujno imeti dober CNC, ki lahko upravlja in optimizira celo vrsto postopkov struženja. Poleg povečanja produktivnosti vam bo dober CNC zagotovil tudi prilagodljivost za skrajšanje časa obdelave majhnih serij.
Žična erozija EDM (elektroerozivna obdelava) je natančen proizvodni postopek, pri katerem se za rezanje zapletenih oblik in kontur v trdih kovinah in prevodnih materialih uporablja tanka, električno nabita žica. Žica ustvarja niz hitrih električnih razelektritev, ki brez uporabe mehanske sile izredno natančno erodirajo material. Ta brezkontaktna metoda omogoča izdelavo zelo podrobnih, kompleksnih delov z odlično površinsko obdelavo, zato je bistvena za panoge, ki zahtevajo natančno strojno obdelavo, kot so letalska in vesoljska industrija, medicina in izdelava kalupov.
5-osna obdelava CNC vključuje hkratno gibanje po petih oseh - treh linearnih (X, Y, Z) in dveh rotacijskih. Ta zmogljivost omogoča izdelavo kompleksnih delov z eno samo nastavitvijo, kar znatno poveča natančnost in učinkovitost. S premikanjem rezalnega orodja in obdelovanca po teh petih različnih oseh lahko petosni CNC izdela zelo zapletene oblike in podrobne elemente.
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.