Predstavljamo vretenske motorje FANUC - gonilno silo za vašo natančno proizvodnjo. Povečajte operativno učinkovitost svojega podjetja z utelešenjem inženirske odličnosti. Naši vretenski motorji so visokozmogljivi in zanesljivi motorji, oblikovani za izpolnjevanje povpraševanja sodobnih industrijskih aplikacij. Ti motorji z vrsto razpoložljivih možnosti so zasnovani za natančnost, moč in vzdržljivost. Ne glede na to, ali nadgrajujete obstoječe stroje ali iščete zanesljive komponente za novo opremo, so vretenski motorji FANUC idealna izbira.
Poudarki
Dokumenti
Poudarki
Prednosti za vaše podjetje
Povečana produktivnost
Z možnostmi visoke hitrosti in natančnosti lahko pričakujete znatno povečanje proizvodnje, ne da bi pri tem ogrozili kakovost.
Energetska učinkovitost
Ti motorji so oblikovani z mislijo na trajnostni razvoj, delujejo z izjemno energetsko učinkovitostjo, znatno zmanjšujejo porabo energije in prispevajo k nižjim obratovalnim stroškom.
Vzdržljivost
Izdelani so za uporabo v zahtevnih industrijskih okoljih in zagotavljajo večjo vzdržljivost, prihranek pri stroških zamenjave ter povečanje splošne produktivnosti in dobičkonosnosti v podjetjih.
Enostavna integracija
Vsestranski in združljivi z različnimi sistemi poenostavljajo nadgradnje in razširitve industrijskih strojev.
Dolgoročni prihranki stroškov
Kombinacija energetske učinkovitosti, vzdržljivosti in majhnih zahtev po vzdrževanju pomeni znatne prihranke v življenjski dobi motorja.
Service First
Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.
V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in za povečanje izkoriščenosti izdelkov FANUC.
Rezkanje CNC je postopek strojne obdelave, pri katerem se z računalniško krmiljenimi vrtljivimi rezalnimi orodji odstranjuje material z obdelovanca, da se ustvari želena oblika. Pogosto se uporablja za izdelavo natančnih delov s kompleksno geometrijo. Postopek vključuje pritrditev obdelovanca na premično mizo in uporabo različnih orodij za rezanje, vrtanje in oblikovanje materiala na podlagi programiranih navodil.
Brušenje je natančen postopek strojne obdelave, pri katerem se kot rezalno orodje uporablja abrazivno kolo za odstranjevanje materiala z obdelovanca. Z njim se dosežejo fini zaključki in natančne dimenzije, zlasti pri trdih materialih. Postopek vključuje vrteče se brusilno kolo, ki odreže material, da doseže želeno obliko in velikost, ter je bistvenega pomena za ustvarjanje ravnih, valjastih ali stožčastih površin v sodobni proizvodnji.
Struženje CNC je postopek strojne obdelave, pri katerem rezalno orodje odstranjuje material z vrtečega se obdelovanca in ustvarja natančne valjaste oblike. Idealen je za izdelavo delov s kompleksno geometrijo in majhnimi tolerancami. Da bi povečali zmogljivost svojega stružnega centra ali stružnice, je nujno imeti dober CNC, ki lahko upravlja in optimizira celo vrsto postopkov struženja. Poleg povečanja produktivnosti vam bo dober CNC zagotovil tudi prilagodljivost za skrajšanje časa obdelave majhnih serij.
Žična erozija EDM (elektroerozivna obdelava) je natančen proizvodni postopek, pri katerem se za rezanje zapletenih oblik in kontur v trdih kovinah in prevodnih materialih uporablja tanka, električno nabita žica. Žica ustvarja niz hitrih električnih razelektritev, ki brez uporabe mehanske sile izredno natančno erodirajo material. Ta brezkontaktna metoda omogoča izdelavo zelo podrobnih, kompleksnih delov z odlično površinsko obdelavo, zato je bistvena za panoge, ki zahtevajo natančno strojno obdelavo, kot so letalska in vesoljska industrija, medicina in izdelava kalupov.
5-osna obdelava CNC vključuje hkratno gibanje po petih oseh - treh linearnih (X, Y, Z) in dveh rotacijskih. Ta zmogljivost omogoča izdelavo kompleksnih delov z eno samo nastavitvijo, kar znatno poveča natančnost in učinkovitost. S premikanjem rezalnega orodja in obdelovanca po teh petih različnih oseh lahko petosni CNC izdela zelo zapletene oblike in podrobne elemente.
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.