Nova naprava FANUC SR-12𝑖A/C je z lastnostmi, kot so razred čistosti ISO 5, stopnja zaščite IP65, prehrambena mast in vijaki proti rji, popolna rešitev za živilske obrate in čiste prostore. Pravzaprav bo ta močan robot SCARA, primeren za živila, koristil vsem aplikacijam ravnanja z materialom, sestavljanja, pregledovanja ali pobiranja/pakiranja, pri katerih je potreben postopek čiščenja.
Ob robustni konstrukciji, odpornosti proti koroziji, enostavnosti čiščenja in skladnosti s predpisi o varnosti živil FANUC SR-12𝑖A/C ponuja izjemno hitro delovanje v vseh štirih krmiljenih oseh, kar zagotavlja zanesljivo in učinkovito rešitev za živilska podjetja. Predvsem pa ima SR-12𝑖A/C tržno razlikovalni meh za zaščito vretena osi Z med postopki pomivanja. Številne prednosti robota lahko izkoristijo tudi tisti, ki upravljajo čiste prostore v sektorjih, kot so napredna tehnika, optika, laserji in farmacija.
Druga ključna lastnost robota je bela epoksidna prevleka za dodatno vzdržljivost v ekstremnih okoljih, stopnja zaščite IP65 pa zagotavlja zaščito pred onesnaževali, kot so vodni curki ter določene količine prahu in drugih delcev. Prehrambena mast NSF-H1 v vseh oseh in protikorozijski vijaki dodatno podpirajo njegovo uporabo v aplikacijah za ravnanje s hrano.
FANUC SR-12𝑖A/C odlikuje močna roka, ki ponuja 12 kg nosilnosti na zapestju (dvakrat več kot obstoječi robot SCARA za živila podjetja) in 900 mm dosega, vse to pa je na voljo po zelo konkurenčnem razmerju med ceno in delovanjem. Hitro gibanje v vseh oseh omogoča hitre čase ciklov: 440°/s oziroma 510°/s v rotacijskih oseh J1 in J2, 2800 mm/s v linearni osi J3 in 2500°/s v osi J4 (zapestje).
Ale nič od tega ni na račun natančnosti. Pravzaprav robot FANUC SR-12𝑖A/C SCARA, ki ga lahko namestite na tla ali steno, zagotavlja ponovljivost ±0,01 mm v oseh J1, J2 in J3, J4 pa ±0,005° za natančnost naslednje stopnje. Poleg tega zapestje standardno ponuja ±720° gibanja, kot opcija pa je na voljo neprekinjeno vrtenje.
V celoti integrirane storitve so še ena prednost. I/O, napajanje 24 VDC, elektromagnetni ventili in zračni vodi potekajo interno, kar zmanjšuje stroške in poenostavlja integracijo. Poleg tega izjemno kompakten odtis in oblikovanje robota zmanjšujeta morebitno motenje perifernih naprav, kar tovarnam in sistemskim integratorjem omogoča izdelavo manjših avtomatiziranih celic.
Uporabniški vmesnik, ki temelji na spletu (𝑖RProgrammer), uporabnikom omogoča hitro, intuitivno in od platforme neodvisno nastavitev, proženje, poučevanje in programiranje prek tabličnega ali osebnega računalnika. Ta stroškovno učinkovit in preprost pristop odpravlja potrebo po 𝑖obesku za nadzorno konzolo ali kakršnem koli prenosu programske opreme.