Laserska obdelava
Povečajte svojo proizvodnjo z naprednimi rešitvami za lasersko obdelavo družbe FANUC
Naše namenske rešitve za lasersko obdelavo vključujejo laserske CNC-je, lasersko vmesniško enoto, pogonske sisteme in tehnologijo robotike za zagotavljanje izjemnega delovanja v številnih panogah, vključno z avtomobilsko, letalsko in vesoljsko industrijo ter ladjedelništvom. Enota za laserski vmesnik (LIU) zagotavlja nadzor v realnem času katerega koli laserskega vira tretje osebe. Z naprednimi nadzornimi sistemi, kot so 0𝑖-LF Plus, 30𝑖-LB Plus in 31𝑖-LB Plus CNC, naše rešitve podpirajo tako obdelavo ravnih materialov, kompleksen 5-osni laserski razrez kot tudi lasersko hibridno obdelavo. Poleg tega naši vsestranski 6-osni roboti izboljšujejo avtomatizacijo strojev za nakladanje in razkladanje. Robot M-800/60-20B je optimalna izbira za naloge laserskega rezanja visoke natančnosti.
Navdihnite se
Navdihujte se z uspehi drugih
FANUC CNC pomaga spremeniti sanje v realnost
Vsak izdelovalec strojev po meri bo povedal, da je izbira pravega nadzornega sistema ključnega pomena za uspeh projekta. Kadar ima zadevni stroj več osi, ki zahtevajo hkratni nadzor pri visokih hitrostih z izjemno natančnostjo, ima FANUC na voljo optimalne rešitve CNC. Unique Method Kft, madžarski izdelovalec strojev za laserski razrez po meri, je med vedno večjim številom podjetij, ki je to dejstvo odkril sam.
Spremenite svojo industrijo z lasersko aplikacijo FANUC
Kompleksna obdelava za avtomobilsko industrijo
Kompleksna strojna obdelava za letalsko in vesoljsko industrijo
Elektronika
Naše rešitve za druge aplikacije
Povečajte učinkovitost, natančnost in produktivnost z rešitvami FANUC za različne aplikacije
Zagotavljamo rešitve za izboljšanje vaših proizvodnih procesov, od zelo natančne robotike do pametne avtomatizacije.