Skip to main content
The FANUC LR Mate/10-11A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR-10𝑖A/10

O LR-10𝑖A/10, um robô compacto de 6 eixos, destaca-se na carga e descarga de máquinas e em diversas tarefas de recolha, normalmente encontradas em armazéns e logística. Perfeito para instalações com limitações de espaço, o seu braço fino carrega e descarrega habilmente peças em máquinas-ferramenta. Com um peso de apenas 46 kg, pode ser montado no chão, invertido ou posicionado num ângulo. Além disso, a integração sem esforço com AGV ou outras plataformas móveis permite a automatização de máquinas subutilizadas e operações repetitivas. Maximize a eficiência e o espaço com o LR-10𝑖A/10, a solução versátil para as necessidades de automação compacta.
Capacidade de carga do robô
10 kg
Alcance do robô
1101 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Conheça o LR-10𝑖A/10

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for

Ideal para ambientes agressivos

Funciona com confiança em ambientes difíceis. O seu design totalmente fechado, com classificação IP67, protege-o de salpicos de líquido de refrigeração e pó de maquinação, tornando-o perfeito para carga e descarga de máquinas-ferramenta.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Punho forte

A escolha ideal para aplicações de carregamento de máquinas, montagem e embalamento, beneficiando de uma inércia de pulso de 0,28 kgm² e de uma força de pressão de 170 N.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Integração perfeita

Integre facilmente este robô numa máquina sem interferências, graças a uma saída de cabo de ligação inferior opcional.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Alto Desempenho

Tire partido do design economizador de espaço. Com uma carga útil de 10 kg e um punho robusto, este robô leve tem um alto desempenho e é ideal para utilização em espaços confinados.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Carga útil adicional

Manipule cargas úteis de 13 kg com um alcance ligeiramente reduzido. Ideal para trabalhar em espaços confinados e manipular objectos mais pesados.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Máxima flexibilidade

Aumente a flexibilidade e poupe espaço no chão com a montagem no teto ou em ângulo. Além disso, o design compacto e os serviços integrados minimizam a interferência do robô e facilitam a integração.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
10 kg
Alcance do robô
1101 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim
ângulo
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Machine tending with FANUC Robot. FANUC CRX Robot loading/unloading FANUC Robodrill machining center.

Série LR-10

Robô leve e compacto, forte e de longo alcance. Explore a nossa série LR-10 agora!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Hortelã suíça

Robôs FANUC automatizam a produção de moedas na Swissmint

Automatizar todo o processo de cunhagem, desde as moedas individuais até às caixas paletizadas acabadas, não é tarefa fácil. No entanto, foi essa a tarefa que a Swissmint, a Casa da Moeda Federal da Suíça, teve de enfrentar. Para tornar este conceito complexo numa realidade, a Swissmint utiliza robôs FANUC de elevado desempenho em tarefas que incluem a recolha e colocação, a montagem de caixas e a paletização.

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS
Smith+Nephew

Um espaço seguro para a maquinação de implantes

A assistência a máquinas (carga e descarga) é uma das aplicações mais populares para um robot industrial, graças à eliminação dos custos de mão de obra e ao aumento do rendimento da produção. No entanto, numa instalação industrial movimentada, como é possível garantir a segurança dos funcionários que estão próximos de uma instalação tão rápida e potente? A utilização da tecnologia Dual Check Safety da FANUC na Smith+Nephew, empresa líder mundial em tecnologia médica, demonstra a solução ideal.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische Werkstätte GmbH

O sucesso da célula de robô da FANUC leva a um novo fluxo de receitas

O que é que a maioria das empresas de maquinação por contrato consideram quando procuram atingir o próximo nível de eficiência, produtividade e fiabilidade? A resposta é, evidentemente, a automatização. Precisamente por este motivo, a WU Mechanische Werkstätte GmbH, sediada na Alemanha, construiu uma célula de automação - equipada com um robô industrial FANUC - para carregar e descarregar uma das suas próprias máquinas-ferramentas. Dois anos mais tarde, um visitante gostou tanto do conceito que pediu à WU para lhe construir uma. Este facto marcou o início de um fluxo de receitas adicional baseado na conceção e construção de células de automação com robôs industriais de elevado desempenho da FANUC.