Skip to main content
The FANUC P-250/45F-26A is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

Paint Mate 200𝑖A/5L

A Paint Mate 200𝑖A/5L egy sokoldalú, kompakt festőrobot 5 kg hasznos teherbírással. Ideális festési alkalmazásokhoz, összeszerelési és anyagmozgatási műveletekhez veszélyes környezetben.
Robot teherbírás
5 kg
Robot kinyúlás
892 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for

ATEX kompatibilis

Biztonságos működés a korábban tervezett 1. zónás veszélyes környezetben egy teljesen ATEX-kompatibilis, a 2. kategóriának és a IIG csoportos szabványoknak megfelelő festőrobot segítségével.
Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Megnövelt munkaterület

Optimalizálja a kinyúlást és a hatékonyságot az akár 892 mm-es kiterjesztett hatótávolsággal és a szabványos 5 kg-os hasznos teherbírással
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Maximális rugalmasság

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a legkisebb festőkabinból is, ez a robot padlóra, mennyezetre, szögben és falra is felszerelhető, a nagyobb sokoldalúság érdekében.
Pictogram for gun triggering (Robot) in black. SVG format.

Pisztoly kioldás

Válasszon egy vagy négy háromutas pneumatikus mágnesszelepet, amelyek az tisztítóüregben helyezkednek el a pisztoly kioldási képességéhez.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű berendezés-integráció

Tegye rugalmasabbá festési és bevonatolási alkalmazásait, és élvezze a funkciók széles skálájának és a könnyen integrálható berendezések előnyeit.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
5 kg
Robot kinyúlás
892 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

FANUC paint robots

Festőrobot sorozat

A festés automatizálásának ipari szabványa több mint 40 éve. Fedezze fel most a Paint sorozatunkat.

Inspirálódjon