Skip to main content
The FANUC Paint Mate/10F-18B is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-50𝑖B/10L

A P-50𝑖B/10L egy ultrakompakt, hattengelyes robot, amely megbízható, nagy pontosságú festést biztosít számos alkalmazási területen. Nagy kinyúlása és nagy munkaterülete könnyedén kezeli még a túlméretes alkatrészeket is, míg a belső festékvezetékek és az üreges csukló tervezése tiszta működést biztosít, minimalizálva a szennyeződést és egyszerűsíti a tisztítást. A nagy tengelysebesség optimális ciklusidőt és folyamathatékonyságot biztosít. A P-50𝑖B/10L sokoldalúsága a rögzítési lehetőségekre is kiterjed - padlóra, mennyezetre vagy falra -, így zökkenőmentesen integrálható a munkaterületre. Ez a kompakt tervezés jelentősen csökkenti a fülke méretét, ami alacsonyabb levegő- és energiafogyasztást eredményez.
Robot teherbírás
10 kg
Robot kinyúlás
1800 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Megnövelt munkaterület

Optimalizálja a kinyúlást és a hatékonyságot az akár 1800 mm-es kiterjesztett hatótávolsággal és a szabványos 10 kg-os hasznos teherbírással
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Kiváló termékminőség

A J4-től a J6 karig 68 mm belső átmérőjű, szabadalmaztatott üreges csuklónak köszönhetően, a festéktömlőből lehulló szennyeződések kiküszöbölésével kiváló termékminőséget érhet el.
Pictogram for

ATEX kompatibilis

Biztonságos működés a korábban tervezett 1. zónás veszélyes környezetben egy teljesen ATEX-kompatibilis, a 2. kategóriának és a IIG csoportos szabványoknak megfelelő festőrobot segítségével.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Maximális rugalmasság

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a legkisebb festőkabinból is, ez a robot padlóra, mennyezetre, szögben és falra is felszerelhető, a nagyobb sokoldalúság érdekében.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű berendezés-integráció

Tegye rugalmasabbá festési és bevonatolási alkalmazásait, és élvezze a funkciók széles skálájának és a könnyen integrálható berendezések előnyeit.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Figyelem, ehhez a robotmodellhez transzformátor szükséges, amelyet a FANUC biztosít.


 

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
10 kg
Robot kinyúlás
1800 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

FANUC paint robots

Festőrobot sorozat

A festés automatizálásának ipari szabványa több mint 40 éve. Fedezze fel most a Paint sorozatunkat.

Inspirálódjon