P-350𝑖A/45
Megosztás
A P-350𝑖A festőrobotot a festési és adagolási alkalmazások széles skáláján maximális pontosságra tervezték, és számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek nagy teljesítményt, optimális minőséget és alacsony üzemeltetési költségeket tesznek lehetővé. A rugalmasan tervezett P-350𝑖A/45 egy nagy teherbírású festőrobot 45 kg-os csuklókapacitással.
Robot teherbírás
45 kg
Robot kinyúlás
2606 mm
Tengelyek
6
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Alkalmazások
Iparágak
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Festés
Páratlan precizitást és következetességet biztosít a festőrobotok alkalmazásában, stabil kézzel és egyenletes sebességgel, hogy egyenletes lefedettséget biztosítson minden egyes löketen és permetezésen. Javítsa a hatékonyságot és csökkentse az átfutási időt a folyamatos, fáradtságmentes működésre képes robotika segítségével. Használjon költséghatékony, biztonságos és rugalmas festőrobot-megoldásokat a legkülönbözőbb feladatokhoz.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Robotok és automatizálás a repülőgépipar számára
A FANUC fejlett robotika: a repülőgépgyártási folyamatok optimalizálása.
Robotok és automatizálás az autóiparban
Autóipari kiválóság: A FANUC sokoldalú automatizálási megoldásai.
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!