M-410𝑖C/315
Megosztás
Az M-410𝑖C/315 egy hatékony raklapozásra és anyagmozgatásra tervezett, nagy teljesítményű, 4 tengelyes raklapozó robot. Üreges csuklója minimalizálja a kábelek beakadását és a karbantartást, növelve ezzel az üzemidőt. Akár 315 kg hasznos teher kezelésére is képes, így tökéletes a nagy sebességű raklapozási és rakodási alkalmazásokhoz. A karcsú kar és a magas csukló mozgása precíz és gyors műveleteket tesz lehetővé, még szűk helyeken is. Az M-410𝑖C/315 kiválóan alkalmas akár két méter magas raklapok egymásra helyezésére, optimalizálva a munkaterületet és növelve a munkateljesítményt a keresletnek megfelelő ipari környezetben.
Robot teherbírás
315 kg
Robot kinyúlás
3143 mm
Tengelyek
4
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Alkalmazások
Iparágak
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Raklapozás
A raklapozási folyamat automatizálása növelheti a műveletek biztonságát és hatékonyságát. Az opciók széles skálájából választhat, így megtalálja a különböző méretekhez, hasznos terhekhez, ciklusidőkhöz és pontossági igényekhez tökéletesen illeszkedő megoldást, miközben biztosíthatja, hogy termékeit a lehető legnagyobb gondossággal kezeljék.
Anyagmozgatás
Automatizálja az anyagmozgatást ipari robotokkal, hogy számos előnyt biztosítson vállalkozása számára. Jelentősen növelje a hatékonyságot és a termelékenységet a kézi kezeléshez szükséges idő és erőfeszítés csökkentésével. Hagyja, hogy a robotok folyamatosan, fáradtság nélkül működjenek, hogy biztosítsák az egyenletes teljesítményt és minimalizálják a hibákat, ami nagyobb áteresztőképességet és gyorsabb feldolgozási időt eredményez.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Robotok és automatizálás a repülőgépipar számára
A FANUC fejlett robotika: a repülőgépgyártási folyamatok optimalizálása.
Élelmiszerek és italok
Az élelmiszerek és italok a mi kenyerünk és vajunk. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, hogy az élelmiszer- és italiparban használt robotok terén szerzett tapasztalatainkat az Ön javára fordíthassuk.
Robotika és automatizálás az orvosipar számára
Az orvosipar hatékonyságának növelése robotika és automatizálás révén!
Raktározás, Logisztika, Postai és Csomagküldő Szolgáltatások
A FANUC raktárrobotokjainak széles kínálata megfelel mindazok igényeinek, akik automatizálást szeretnének alkalmazni raktárukban, elosztó-, feldolgozóközpontjukban és más területeken.