Skip to main content
The FANUC M-410/110F-24C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖C/110

Az M-410𝑖C/110 egy 4 tengelyes robot, amelyet kifejezetten ládák, zsákok és palackok raklapozására és depalettázására terveztek, így tökéletesen megfelel a hatékonyságot és pontosságot kereső iparágak számára. Karcsú tervezése és optimalizált kinematikája az egyik leggyorsabb raklapozó robottá teszi a kategóriájában, figyelemre méltó, 2400 mm-es kinyúlással. Páratlan munkateljesítményt érhet el azzal, hogy óránként 2200 szabványos raklapozás ciklust képes végrehajtani, akár 110 kg hasznos teherrel. A szűk munkaterületekre tervezett M-410𝑖C/110 kompakt méretekkel rendelkezik, minimális beavatkozási sugara 646 milliméter, így ideális megoldás olyan létesítmények számára, ahol a hely szűkös.
Robot teherbírás
110 kg
Robot kinyúlás
2403 mm
Tengelyek
4
Adatlap letöltése

Ismerje meg a raklapozó robotot

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximális sebesség nehéz hasznos teher esetén

A csukló nagy nyomatékának és tehetetlenségének köszönhetően ideális választás a nagyméretű megfogók és nehéz hasznos teher maximális sebességgel történő kezeléséhez.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Nagy teljesítményű áteresztőképesség

Növelje a termelést a raklapozási és be- és kirakodási alkalmazásokban kompakt, dinamikus tervezéssel és gyors ciklusidővel.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Intelligens kábelkezelés

A kábelek intelligens, üreges robotkaron keresztül történő elvezetésével megelőzheti más berendezések zavarását és meghosszabbíthatja a kábelek élettartamát.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

A minimális hely maximális kihasználása

A karcsú kar- és csuklószerelvénynek köszönhetően még szűk munkaterületeken is hozzáférhet és manőverezhet.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Nagy függőleges munkatér

Maximalizálja a raklapozás hatékonyságát, és a raktárterület hatékonyabb kihasználása érdekében a raklapmagasságok és -konfigurációk szélesebb skáláját kezelheti.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

A szervómeghajtású megfogó egyszerű integrációja

Az üreges csuklónak köszönhetően könnyedén integrálhat egy szervoszerkezetet a robotba. A 6 tengelyes szervoerősítő képes a szervókar további 5. tengelyként történő vezérlésére.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
110 kg
Robot kinyúlás
2403 mm
Tengelyek
4
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Szerelési pozíció
Padló
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

FBL success story featuring handling of kegs.

M-410 sorozat

A nagy teherbírású, gyártósor végi palettázó specialista. Fedezze fel M-410 sorozatunkat most!

Inspirálódjon