M-410𝑖B/700
Megosztás
Az M-410𝑖B/700, egy nagy teljesítményű, üreges csuklóval ellátott rakodógép, amelyet úgy terveztek, hogy kivételes teljesítményt nyújtson a raklapozás és a be- és kirakodási műveletek során. Ez a figyelemre méltó robot kiemelkedik a kínálatából a kivételes, akár 700 kg-os Hasznos teherbírásával, így ideális a nehéz és terjedelmes áruk könnyű és precíz kezelésére. Az M-410𝑖B/700 üreges csuklóval van felszerelve, amely funkciót úgy tervezték, hogy minimálisra csökkentse a kábelek összegabalyodásának kockázatát. Ez nemcsak a működési hatékonyságot növeli, hanem jelentősen csökkenti a karbantartási igényeket is, így zökkenőmentesebb, zavartalan munkafolyamatot biztosít. Tervezése kifejezetten a raklapozási és be- és kirakodási alkalmazásokban a munkateljesítmény növelésére lett szabva, így értékes eszköz a termelékenységet és a működési hatékonyságot növelni kívánó vállalatok számára.
Robot teherbírás
700 kg
Robot kinyúlás
3143 mm
Tengelyek
4
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Alkalmazások
Iparágak
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
Raklapozás
A raklapozási folyamat automatizálása növelheti a műveletek biztonságát és hatékonyságát. Az opciók széles skálájából választhat, így megtalálja a különböző méretekhez, hasznos terhekhez, ciklusidőkhöz és pontossági igényekhez tökéletesen illeszkedő megoldást, miközben biztosíthatja, hogy termékeit a lehető legnagyobb gondossággal kezeljék.
Anyagmozgatás
Automatizálja az anyagmozgatást ipari robotokkal, hogy számos előnyt biztosítson vállalkozása számára. Jelentősen növelje a hatékonyságot és a termelékenységet a kézi kezeléshez szükséges idő és erőfeszítés csökkentésével. Hagyja, hogy a robotok folyamatosan, fáradtság nélkül működjenek, hogy biztosítsák az egyenletes teljesítményt és minimalizálják a hibákat, ami nagyobb áteresztőképességet és gyorsabb feldolgozási időt eredményez.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Robotok és automatizálás a repülőgépipar számára
A FANUC fejlett robotika: a repülőgépgyártási folyamatok optimalizálása.
Élelmiszerek és italok
Az élelmiszerek és italok a mi kenyerünk és vajunk. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, hogy az élelmiszer- és italiparban használt robotok terén szerzett tapasztalatainkat az Ön javára fordíthassuk.
Robotika és automatizálás az orvosipar számára
Az orvosipar hatékonyságának növelése robotika és automatizálás révén!
Raktározás, Logisztika, Postai és Csomagküldő Szolgáltatások
A FANUC raktárrobotokjainak széles kínálata megfelel mindazok igényeinek, akik automatizálást szeretnének alkalmazni raktárukban, elosztó-, feldolgozóközpontjukban és más területeken.