Skip to main content
The FANUC M410/800F-32C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410/800F-32C

Az M-410/800F-32C egy nagy teljesítményű palettázó robot, amelyet igényes ipari feladatokra terveztek. Akár 800 kg-os hasznos teherbírásával könnyedén, gyorsan és pontosan kezeli a nehéz és terjedelmes tárgyakat. Üreges csuklójának kialakítása minimalizálja a kábelek interferenciáját, csökkentve a kopást és a karbantartást, miközben javítja a működési megbízhatóságot. A maximális teljesítményre tervezett robot ideális a raklapozáshoz és a be- és kirakodáshoz, ahol a hatékonyság és az üzemidő kritikus fontosságú. Akár gyártásról, logisztikáról vagy raktározásról van szó, az M-410/800F-32C következetes, nagy volumenű teljesítményt nyújt, így intelligens befektetés azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a termelékenységre és a hosszú távú működési előnyökre összpontosítanak.
Robot teherbírás
800 kg
Robot kinyúlás
3203 mm
Tengelyek
4
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

A sorozat legnagyobb kezelési kapacitása

Az Ön ideális választása nagyméretű és nehéz végsori raklapozásához, pl. 700 kg-ig terjedő Euro raklapokhoz.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Nagy teljesítményű áteresztőképesség

Növelje a termelést a raklapozási és be- és kirakodási alkalmazásokban kompakt, dinamikus tervezéssel és gyors ciklusidővel.
Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Reduction of Maintenance Costs

Prolong cable lifespan and reduce maintenance costs with smart cable management - cables are routed through the hollow wrist to prevent wear and tear.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximális sebesség nehéz hasznos teher esetén

A csukló nagy nyomatékának és tehetetlenségének köszönhetően ideális választás a nagyméretű megfogók és nehéz hasznos teher maximális sebességgel történő kezeléséhez.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Nagy függőleges munkatér

Maximalizálja a raklapozás hatékonyságát, és a raktárterület hatékonyabb kihasználása érdekében a raklapmagasságok és -konfigurációk szélesebb skáláját kezelheti.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

A szervómeghajtású megfogó egyszerű integrációja

Az üreges csuklónak köszönhetően könnyedén integrálhat egy szervoszerkezetet a robotba. A 6 tengelyes szervoerősítő képes a szervókar további 5. tengelyként történő vezérlésére.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-50𝑖A Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
800 kg
Robot kinyúlás
3203 mm
Tengelyek
4
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Szerelési pozíció
Padló
Igen

Letöltés további információkért

Letölthető dokumentációink segítségével hozzáférhet termékeink alapvető műszaki specifikációihoz és egyéb hasznos információkhoz, amelyek segítenek Önnek a könyebb döntéshozatalban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a FANUC termékeiből.

Fedezze fel a termékcsaládot

FBL success story featuring handling of kegs.

M-410 sorozat

A nagy teherbírású, gyártósor végi robotpalettázó specialista. Fedezze fel az M-410 sorozatot most!

Inspirálódjon