/
R-50𝑖A B-Cabinet
R-50𝑖A B-Cabinet
Megosztás
Az R-50𝑖A B-Cabinel ugyanazt a technológiát tartalmazza, mint az A-szekrény, de bőséges helyet biztosít további erősítők vagy I/O modulok számára. Tökéletesen alkalmas ipari környezetbe.
Méret: 600 x 950 x 550 mm
- Legfontosabb előnyök
- Sorozat
- Programozás
Legfontosabb előnyök
Előnyök az Ön vállalkozása számára
Beépített látásjavító funkciók
Tapasztalja meg a kiváló képminőséget a teljesen új, 5 millió pixeles felbontású kameratervezéssel, amely négyszeres javulást kínál a 2D kamera felbontásában.
Erőteljes teljesítmény
Élvezze a továbbfejlesztett jelkimenetet és érzékelőkövetést a pontosabb és megbízhatóbb teljesítmény érdekében.
Energiamegtakarítás
Járuljon hozzá az általános energiatakarékossághoz és fenntarthatósághoz az új ECO-mód használatával.
Fokozott kiberbiztonság
Védje adatforgalmát többrétegű védelemmel és új, kiegészítő biztonsági funkciókkal.
Gazdag fejlesztési funkciók
Egyszerűsítse és gyorsítsa fel a fejlesztést a modern és széles körben használt Python programozási nyelv segítségével.
A hatékonyság maximalizálása
Használja ki a Software PLC-t, kiküszöbölve a további hardver és programozás szükségességét standard eszközök és modern PLC nyelvi támogatás segítségével.
Sorozat
Ismerje meg az R-50𝑖A vezérlőcsaládot
Az intelligensebb termelékenységhez tervezett nagy teljesítményű vezérlő. Tudjon meg többet a FANUC robotvezérlőjéről.
Programozás
Az Ön választási lehetőségei az egyszerű programozáshoz
Könnyűsúlyú Teach Pendant
Tapasztalja meg kategóriájában a legkönnyebb, mindössze 750 g súlyú Teach Pendantot. Modern ergonómiai kialakításának köszönhetően a könnyűsúlyú Teach Pendant kényelmes használatot biztosít hosszab...
Tablet Teach Pendant
A FANUC Tablet Teach Pendant (TP) gyors és egyszerű módot kínál az ügyfeleknek a standard ipari robotok széles körének programozására. Ugyanazokkal a felhasználóbarát tulajdonságokkal és intuitív f...