Skip to main content
INTERNAL ONLY!!!!!

Image of FANUC R-50iA Controller A-Cabinet on a white background. FANUC R-50iA robot controller is the world’s first robot controller to offer cyber security along with a wide range of enhancements and new intelligent features designed to maximize robot performance.

R-50𝑖A A-Cabinet

A FANUC standard vezérlője, az A-Cabinet a mi kompakt és egymásra helyezhető megoldásunk. A teljesítményigénytől függően két opcionális erősítő több segédtengelyt is támogathat, így tökéletesen alkalmas ipari környezetbe. Méret: 600 x 500 x 470 mm
Image of FANUC robot controller. Png.

Ismerje meg az R-50𝑖A vezérlőcsaládot

Az intelligensebb termelékenységhez tervezett nagy teljesítményű vezérlő. Tudjon meg többet a FANUC robotvezérlőjéről.